- Home
- Prodotti
- Controllo della temperatura
- Controllore della temperatura del fluido di ricircolo
- Modello Standard - HRS
- Non F-Gas (CO2 Refrigerant), Standard Type Circulating Fluid Temperature Controller – HRSC
Controllo della temperatura
Non F-Gas (CO2 Refrigerant), Standard Type Circulating Fluid Temperature Controller – HRSC
Raffreddamento efficiente con refrigeranti naturali, affidabilità assicurata
- Riduci tempi e costi amministrativi: il refrigerante CO2 (GWP=1) non richiede quote di importazione o di utilizzo ai sensi del regolamento sui gas fluorurati
- Il refrigerante non infiammabile consente il trasporto aereo senza restrizioni – CO2, a differenza di molti refrigeranti alternativi, non è infiammabile e non è soggetta a restrizioni per il trasporto aereo
- Riduce i costi energetici – L'inverter adatta il consumo di energia al carico di lavoro
- Ottimizzazione della qualità del vostro processo – Elevata stabilità di temperatura, fino a ±0.1 °C.
E molto di più
- Circulating Fluid Temperature Controller. Water or Air-cooled
- Cooling capacity: From 1.3 to 11.5 kW (50 Hz)
- Temperature stability: ±0.1 °C
- Set temperature range:
- HRSC012~090: 5 to 40 ºC (High temperature option for air-cooled 5-45 ºC)
- HRSC100: 5 to 35 ºC.
Selezione prodotti
Seleziona le caratteristiche del prodotto
Reimposta i filtri per modificare la selezione
Nessun risultato trovato per questa configurazione.
Nessun risultato unico trovato per questa configurazione.