Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

Électrovanne 2/2 à commande directe, haute pression – JSX#H

  • Fluide compatible : air
  • Diamètre de passage : 3,2 mm
  • Raccord : 1/4" à 3/8"
  • Matériau du corps : acier inoxydable, laiton
  • Matière de la bobine : acier inoxydable
  • Pression différentielle max. jusqu'à 3 MPa
  • Classe de protection : IP67.

Configure your product

 
Taille
Matériau du corps
Matériau des joints
Ø de passage/Orifice
Filetage
Tension Nominale
Connexion électrique
Sans lubrifiant
Fixation