Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Elektromagnetický priamo ovládaný 2/2 ventil, pre vysoký tlak – séria JSX#H

  • médium: stlačený vzduch
  • menovitá svetlosť: 3.2 mm
  • pripojovací závit: 1/4 až 3/8
  • materiál telesa ventilu: nehrdzavejúca oceľ, mosadz
  • materiál telesa cievky: nehrdzavejúca oceľ
  • max. diferenčný tlak: 3 MPa
  • stupeň krytia: IP67.

Nakonfigurujte si produkt

 
veľkosť
materiál telesa
materiál tesnenia
pr. trysky / pripojovací závit
typ závitu
menovité napätie
elektrické pripojenie
bez maziva
upevňovací uholník