Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Elektromagnetický přímo ovládaný 2/2 ventil, pro vysoký tlak – řada JSX#H

  • médium: stlačený vzduch
  • jmenovitá světlost: 3.2 mm
  • připojovací závit: 1/4 až 3/8
  • materiál tělesa ventilu: korozivzdorná ocel, mosaz
  • materiál tělesa cívky: korozivzdorná ocel
  • max. diferenční tlak: 3 MPa
  • stupeň krytí: IP67.

Nakonfigurujte si produkt

 
velikost
Materiál tělesa
material těsnění
pr. trysky / připojovací závit
typ závitu
jmenovité napětí
Elektrické připojení
bez maziva
upevňovací úhelník