Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Ventouse plate usage général, version fine

Conçue pour une grande polyvalence

  • Manipulation sûre sur différentes surfaces – Large choix de matériaux et de formes disponibles
  • Intégration facile dans tout système – Plusieurs options de montage pour diverses applications
  • Utilisation polyvalente dans différents secteurs – Compatible avec une grande variété de pièces et de conditions

Et plus encore

  • Dimensions : de Ø 5 à Ø 20
  • Matières disponibles : NBR (caoutchouc nitrile), silicone, polyuréthane, FKM (caoutchouc fluoré), NBR conducteur, silicone conducteur
    • Plage de température de fonctionnement :
      • NBR : 0 à 120 ºC
      • Silicone : -30 à 200 ºC
      • Polyuréthane : 0 à 60 ºC
      • Caoutchouc fluoré : 0 à 250 ºC
      • Caoutchouc conducteur : 0 à 100 ºC
      • Silicone conducteur/semi-conducteur : -10 à 200 ºC

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante