Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

Modèle standard - LECS#N(D)-T

  • Protocole compatible : PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP™ et SSCNET III/H
  • Modèle à carte réseau disponible pour certains protocoles
  • Série d'actionneurs électriques compatibles: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LEH, LER, LEPY/LEPS, LEL, LEM, LESYH, LEKFS, LEJ, LET-X11
  • Amélioration de la charge de transfert et de la vélocité
  • Fonction de sécurité STO (Safe Torque Off - Absence sûre du couple) disponible
  • Larges plages d'alimentation : 100-120 et 200-230 VAC (50/60 Hz)
  • Plusieurs puissances de moteur proposées : 100W, 200W, 400W, 750W.

Configure your product

 
Type de contrôleur
Moteur
Type carte réseau