Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

LECS#N(D)-T, Standardní model

  • komunikační protokoly: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP™ and SSCNET III
  • k dispozici síťová karta pro různé sběrnice
  • vhodné pro pohony řad: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LEH, LER, LEPY/LEPS, LEL, LEM, LESYH, LEKFS, LEJ, LET-X11
  • schopnost zvýšit přenášené zatížení a přenosovou rychlost
  • funkce bezpečného vypnutí krouticího momentu (STO)
  • široký rozsah napájecího napětí: 100-120 a 200-230 V AC (50/60 Hz)
  • kompatibilní velikosti motorů: 100 W, 200 W, 400 W, 750 W.

Nakonfigurujte si produkt

 
provedení driveru
Motor
provedení se síťovou kartou