Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Vanne à siège incliné, modèle taraudage – JSB

Augmentez le débit et minimisez les pertes

  • Atteindre un débit élevé tout en minimisant les pertes de pression – Profil optimisé de la voie d'écoulement du corps de vanne
  • Réduction des coûts – Longue durée de vie jusqu'à 10 millions de cycles
  • Economisez de l'espace – Seulement 121,3 mm de hauteur.

Et plus encore

  • Fluide compatible : air, eau, vapeur
  • Débit jusqu'à 87.5 (facteur Cv)
  • Raccordement : 3/8" à 2"
  • Matériau du corps : acier inoxydable 316L
  • Matériau de l'actionneur : acier inoxydable 304.

Configure your product

 
Taille de la vanne
Type de distributeur
Matériau du corps
Matériau des joints
Orifice
Filetage
Taille de la tête
Matériau de la tête