Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Ferde ülékes szelep, menetes – JSB

Boost flow rate and minimise losses

  • Achieve a high flow rate while minimising pressure losses – Optimised valve body flow path profile
  • Reduce costs – Long service life up to 10 million cycles
  • Save space – As small as 121.3 mm in height.

És még sok más

  • Applicable fluid: air, water, steam
  • Flow rate up to 87.5 (Cv factor)
  • Port size: 3/8" to 2"
  • Body material: stainless steel 316L
  • Actuator material: stainless steel 304.

Konfigurálja a terméket

 
szelepméret
szelep kivitele
Ház anyaga
Tömítés anyaga
Csatlakozóméret
menet típusa
Fej mérete
Head Material