CH
Profile
Basket
0
Produits
Produits
Actionneurs
Actionneurs
All actuators
Actionneurs linéaires
Actionneurs guidés
Pinces et séparateurs
Actionneurs rotatifs
Actionneurs sans tige
Vérin de bridage
Véerins hydrauliques
Actionneurs spéciaux
Accessoires
En savoir plus
  Produits phares
  Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
  Nouveaux produits
Actuators
Linear Actuators
Actionneurs électriques
Actionneurs électriques
All electric actuators
Aperçu actionneurs électriques
Actionneurs électriques guidé
Type à tige
Table linéaire
Actionneur électrique rotatif
Pinces électriques
Actionneurs plug&play
Contrôleurs
En savoir plus
  Produits phares
  Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
  Nouveaux produits
Actuators
ISO Cylinders
Distributeurs
Distributeurs
All Valves
Electrodistributeur 4/2, 4/3, 5/2, 5/3, commande asservie
Electrodistributeur 3/2, commande asservie
Électrodistributeur 3/4/5 voies avec clapet à commande directe
Distributeur échappement de pression résiduelle (ISO 13849-1)
Système bus de terrain
Vannes à commande pneumatiques
Vannes à actionnement mécanique / Vannes à commande manuelle
Électrodistributeurs NAMUR: 3/2 / 5/2 / Conception hygiénique
Accessoires - Silencieux
En savoir plus
  Produits phares
  Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
  Nouveaux produits
Actuators
ISO Cylinders
Traitement de l'air
Traitement de l'air
Air Management System (AMS)
Unités de combinaison
Filtres
Régulateurs
Lubrificateurs
Filtre-régulateurs
Surpresseurs
Compresseur
Manomètres
Sécheurs d'air
Purges automatiques
Silencieux et épurateurs
Soufflettes, buses et amplificateurs
En savoir plus
  Produits phares
  Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
  Nouveaux produits
Actuators
ISO Cylinders
Raccords et tubes
Raccords et tubes
Raccords
Régleurs de débit
Tubes
Raccords multiples
Coupleurs rapides
Clapets antiretour
Accessories
En savoir plus
  Produits phares
  Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
  Nouveaux produits
Techniques du vide
Techniques du vide
Ventouses
Venturis e générateurs de vide
Filtration du vide
Vacuostats
Régulation de vide
Valve d'économie de vide
Unité de préhension par le vide pour robot collaboratif
Autres composants pour le vide
Compresseur
Ultra-vide
En savoir plus
  Produits phares
  Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
  Nouveaux produits
Equipement contrôle des fluides
Equipement contrôle des fluides
Vannes de process
Pompe de process
Process haute pureté
Filtres industriels
Positionneurs électro-pneumatiques
Équipement pour l'eau
En savoir plus
  Produits phares
  Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
  Nouveaux produits
Capteurs et Détecteurs
Capteurs et Détecteurs
Aperçu
Pressostats
Vacuostats
Débitmètres
Capteur d'humidité
Détecteur pour actionneurs
En savoir plus
  Produits phares
  Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
  Nouveaux produits
Contrôle électricité statique
Contrôle électricité statique
Ioniseures aperçu
Ioniseurs de type barre
Ioniseurs de type buse
Ioniseurs de type soufflette
Ioniseurs de type ventilateur
Enceinte de dépoussiérage ionisante
Raccords et tubes
En savoir plus
  Produits phares
  Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
  Nouveaux produits
Contrôle de la température
Contrôle de la température
Contrôleurs de température à fluide caloporteur
Bain thermoélectrique
Contrôleurs de température pour fluides chimiques
Contrôleurs de température pour l'air
En savoir plus
  Produits phares
  Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
  Nouveaux produits
Produits vide élevé
Produits vide élevé
Vannes angulaires ou axiales
Vannes fendues
Vanne à vide élevé - XVD2
Électrodistributeur pour vide élevé - XSA
En savoir plus
  Produits phares
  Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
  Nouveaux produits
search
Configurateurs et Outils
eShop
Configurateurs et Outils
eShop
Nouveautés
Nouveautés
Solutions
Solutions
SMC Expertise Hub
SMC Expertise Hub
Rapports d'experts
Solutions sectorielles
Solutions sectorielles
Technologie Analytique
Industrie automobile
Industrie fabrication batteries
Industrie minière
Industrie électronique
Industrie Alimentaire
Industrie de la santé
Technologies médicales
Industrie Pharmaceutique
Industrie photovoltaïque
Robotique
Industrie du pneu
Conditionnement et Emballage
Industrie des machines-outils
Efficacité énergétique
Efficacité énergétique
Solutions efficaces sur le plan énergétique
Energy Audit
Industrie 4.0
Industrie 4.0
Industrie 4.0
IO-Link
Digitalisation d'air comprimé
Sécurité des machines
Sécurité des machines
Sécurité des machines
Votre Interlocuteur direct
Thèmes principaux
Thèmes principaux
Communication Industrielle
Contrôle des fluides
Fabrication additive
Innovations
Maintenance industrielle
Traitement de l'air
Vide
Division Educative SMC
Division Educative SMC
Services
Services
Demande de retour de marchandises
Demande de retour de marchandises
Energy Audits
Energy Audits
Formation pneumatique
Formation pneumatique
Logistique
Logistique
MWM Schmieranlagen
MWM Schmieranlagen
Outils logiciels
Outils logiciels
Scanner de codes-barres
Scanner de codes-barres
Swiss Technical Center
Swiss Technical Center
Service thermorégulateurs
Service thermorégulateurs
Services en ligne / FAQ
Services en ligne / FAQ
Distributeurs
Societé
Societé
Contact
Carrière
A propos de SMC
SMC Corporation
SMC Schweiz AG
Héritage SMC
Durabilité et responsabilité
Notre engagement Responsable
Gestion durable du CO2
Plan de continuité des activités de SMC
Produits
Actionneurs
All actuators
Actionneurs linéaires
Actionneurs guidés
Pinces et séparateurs
Actionneurs rotatifs
Actionneurs sans tige
Vérin de bridage
Véerins hydrauliques
Actionneurs spéciaux
Accessoires
En savoir plus
Produits phares
Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
Nouveaux produits
Actuators
Linear Actuators
Actionneurs électriques
All electric actuators
Aperçu actionneurs électriques
Actionneurs électriques guidé
Type à tige
Table linéaire
Actionneur électrique rotatif
Pinces électriques
Actionneurs plug&play
Contrôleurs
En savoir plus
Produits phares
Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
Nouveaux produits
Actuators
ISO Cylinders
Distributeurs
All Valves
Electrodistributeur 4/2, 4/3, 5/2, 5/3, commande asservie
Electrodistributeur 3/2, commande asservie
Électrodistributeur 3/4/5 voies avec clapet à commande directe
Distributeur échappement de pression résiduelle (ISO 13849-1)
Système bus de terrain
Vannes à commande pneumatiques
Vannes à actionnement mécanique / Vannes à commande manuelle
Électrodistributeurs NAMUR: 3/2 / 5/2 / Conception hygiénique
Accessoires - Silencieux
En savoir plus
Produits phares
Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
Nouveaux produits
Actuators
ISO Cylinders
Traitement de l'air
Air Management System (AMS)
Unités de combinaison
Filtres
Régulateurs
Lubrificateurs
Filtre-régulateurs
Surpresseurs
Compresseur
Manomètres
Sécheurs d'air
Purges automatiques
Silencieux et épurateurs
Soufflettes, buses et amplificateurs
En savoir plus
Produits phares
Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
Nouveaux produits
Actuators
ISO Cylinders
Raccords et tubes
Raccords
Régleurs de débit
Tubes
Raccords multiples
Coupleurs rapides
Clapets antiretour
Accessories
En savoir plus
Produits phares
Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
Nouveaux produits
Techniques du vide
Ventouses
Venturis e générateurs de vide
Filtration du vide
Vacuostats
Régulation de vide
Valve d'économie de vide
Unité de préhension par le vide pour robot collaboratif
Autres composants pour le vide
Compresseur
Ultra-vide
En savoir plus
Produits phares
Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
Nouveaux produits
Equipement contrôle des fluides
Vannes de process
Pompe de process
Process haute pureté
Filtres industriels
Positionneurs électro-pneumatiques
Équipement pour l'eau
En savoir plus
Produits phares
Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
Nouveaux produits
Capteurs et Détecteurs
Aperçu
Pressostats
Vacuostats
Débitmètres
Capteur d'humidité
Détecteur pour actionneurs
En savoir plus
Produits phares
Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
Nouveaux produits
Contrôle électricité statique
Ioniseures aperçu
Ioniseurs de type barre
Ioniseurs de type buse
Ioniseurs de type soufflette
Ioniseurs de type ventilateur
Enceinte de dépoussiérage ionisante
Raccords et tubes
En savoir plus
Produits phares
Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
Nouveaux produits
Contrôle de la température
Contrôleurs de température à fluide caloporteur
Bain thermoélectrique
Contrôleurs de température pour fluides chimiques
Contrôleurs de température pour l'air
En savoir plus
Produits phares
Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
Nouveaux produits
Produits vide élevé
Vannes angulaires ou axiales
Vannes fendues
Vanne à vide élevé - XVD2
Électrodistributeur pour vide élevé - XSA
En savoir plus
Produits phares
Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
Nouveaux produits
search
Configurateurs et Outils
eShop
Configurateurs et Outils
eShop
Nouveautés
Solutions
SMC Expertise Hub
Rapports d'experts
Solutions sectorielles
Technologie Analytique
Industrie automobile
Industrie fabrication batteries
Industrie minière
Industrie électronique
Industrie Alimentaire
Industrie de la santé
Technologies médicales
Industrie Pharmaceutique
Industrie photovoltaïque
Robotique
Industrie du pneu
Conditionnement et Emballage
Industrie des machines-outils
Efficacité énergétique
Solutions efficaces sur le plan énergétique
Energy Audit
Industrie 4.0
Industrie 4.0
IO-Link
Digitalisation d'air comprimé
Sécurité des machines
Sécurité des machines
Votre Interlocuteur direct
Thèmes principaux
Communication Industrielle
Contrôle des fluides
Fabrication additive
Innovations
Maintenance industrielle
Traitement de l'air
Vide
Division Educative SMC
Services
Demande de retour de marchandises
Energy Audits
Formation pneumatique
Logistique
MWM Schmieranlagen
Outils logiciels
Scanner de codes-barres
Swiss Technical Center
Service thermorégulateurs
Services en ligne / FAQ
Distributeurs
Societé
Contact
Carrière
A propos de SMC
SMC Corporation
SMC Schweiz AG
Héritage SMC
Durabilité et responsabilité
Notre engagement Responsable
Gestion durable du CO2
Plan de continuité des activités de SMC
Contact
Switzerland - French
Switzerland - German
Switzerland - Italian
Europe
Austria
Belgium - Dutch
Belgium - French
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland - French
Switzerland - German
Switzerland - Italian
Turkey
Ukraine
United Kingdom
×
×
Aucun élément sélectionné
×
Vous devez sélectionner au moins un produit
Sélection du produit
×
Aller vers les détails du panier
Référence
Scan
Ajouter au panier
Barcode Scanner
×
Mon compte
×
Panier
Favoris
Carnets de projet
Mon profil
Accueil
Produits
_any_~nav
Accueil
Produits
VQ4*5*, Série 4000, Electrodistributeur 5/2, 5/3, joint élastique, connexion non embrochable, montage sur embase
VQ4*5*, Série 4000, Electrodistributeur 5/2, 5/3, joint élastique, connexion non embrochable, montage sur embase
Catalogue produits
VQ4*5*, Série 4000, Electrodistributeur 5/2, 5/3, joint élastique, connexion non embrochable, montage sur embase
Fluide : air/gaz inerte
Plage de pression d'utilisation : 0.15 - 1.0 MPa
Surface équivalente mm
2
(Cv):
joint métallique 2 positions 36.0 (2.0);
joint élastique 2 positions 39.6 (2.2)
joint métallique 3 positions 19.8 - 36.0 (1.1 - 2.0);
jonit élastique 3 positions 21.6 - 39.6 (1.2 - 2.2)
Tension nominale : 12, 24 Vcc;
100, 110, 200, 220 VCA
Temps de réponse (ms) standard 1 W :
joint métallique 12 à 55 maxi. ;
joint élastique 15 à 62 maxi.
Température ambiante et du fluide : joint métallique -10 à 50°C;
joint élastique -5 à 50°C
Protection IP65 en option
Recherche avancée
Autres produits
Actionneurs
Actionneurs linéaires
Actionneurs guidés
Préhenseurs, séparateurs et systèmes de préhension pour robots collaboratifs (EOAT)
Actionneurs rotatifs
Actionneurs sans tige
Bridage
Hydraulique
Actionneurs spéciaux
Accessoires des actionneurs
Actionneurs électriques
Modèle guidé
Type à tige
Table linéaire
Table rotative
Pinces électriques et Outils terminaux (EOAT) pour robots collaboratifs
Contrôleurs
Kit de montage pour système multi-axes
Distributeurs
Électrodistributeur à 4/5 voies
Electrodistributeur 3/2, commande asservie
Électrodistributeur 3/4/5 voies avec clapet à commande directe
Distributeur échappement de pression résiduelle (ISO 13849-1)
Bus de terrain
Vannes à commande pneumatiques
Vannes à actionnement mécanique / Vannes à commande manuelle
Électrodistributeurs NAMUR: 3/2 / 5/2 / Conception hygiénique
Silencieux et Epurateurs silencieux
Traitement de l'air
Air Management System
Unités de traitement d'air
Filtres
Régulateurs
Équipement de contrôle électropneumatique
Lubrificateurs
Filtre Régulateur
Valves de coupure et mise en pression progressive
Soupapes de décharge de pression
Accessoires/fixations
Manomètres
Surpresseur
Compresseur
Sécheurs
Vanne à purge automatique
Silencieux et Epurateurs silencieux
Soufflette et Buse
Vanne de mise en veille
Générateur d'azote à membrane
Raccords et Tubes
Raccords
Solutions de contrôle de débit
Tubes pneumatiques
Embases à raccordements instantanés
Coupleurs S
Clapets antiretour
Produits de vide
Ventouses d’aspiration pour le vide
Venturis
Filtre de vide
Vacuostats
Régulateurs de vide
Distributeur économe en vide
Compresseur
Autres composants pour le vide
Outils terminaux (EOAT) pour robots collaboratifs
Equipement Contrôle des Fluides
Vannes de process
Pompes à membrane
Produits haute pureté
Filtres Industriels
Positionneurs
Équipement de contrôle électropneumatique
Equipement pour l'eau
Éléments en métal fritté
Capteurs et Détecteurs
Pressostats
Vacuostats
Débitmètres
Détecteur
Capteur d’humidité
Contrôle électricité statique
Ioniseur
Ioniseur, Type buse
Ioniseur de type soufflette
Ioniseur, Type ventilateur
Ioniseur extracteur
Capteurs
Raccords et Tubes
Réglage de la température
Contrôleurs de température
Bain thermoélectrique
Contrôleur de température de l'air
Produits vide élevé
Vannes angulaires ou axiales
Vannes fendues
Event sans à-coups
Electrodistributeurs
Aucun résultat ne correspond à vos critères de recherche