Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VQ4*5*, řada 4000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, individuální elektrické připojení, montáž na základovou desku

  • médium: stlačený vzduch / inertní plyny
  • rozsah provozního tlaku: 0.15 - 1.0 MPa
  • průtok [l/min (ANR)], (Cv):
    5/2 ocelové šoupátko 1477, (1.5);
    5/2 elastomerové těsnění 2002, (2.1)
    5/3 ocelové šoupátko 1438 - 1469, (1.5 - 1.6);
    5/3 elastomerové těsnění 1827 - 1877 (1.9)
  • jmenovité napětí: 12, 24V DC
  • reakční doba (ms) standard 0.95 W:
    ocelové šoupátko 12 a méně až 55 a méně;
    elastomerové 15 a méně až 62 a méně
  • teplota média a okolí: -10 až 50°C
  • stupeň krytí: volitelně IP65

Kategorie

Nebyly nalezeny žádné výsledky odpovídající zadaným kritériím.