CH
Profile
Basket
0
Produkte
Produkte
Neuheiten
Neuheiten
Neuheiten
Neue Produkte
Produktvorschau
Produktkonzepte
Mehr erfahren
  Produkthighlights
  J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
  Informationen zu Produktumstellungen
Pneumatische Antriebe und Zylinder
Pneumatische Antriebe und Zylinder
Pneumatischen Antriebe und Zylinder
Führungszylinder und Schlittenantriebe
Greifer und Vereinzeler
Hydraulikzylinder
Klemmzylinder
Zylinder und Linearantriebe
Kolbenstangenlose Antriebe
Spezialantriebe
Schwenkantriebe
Zubehör
Mehr erfahren
  Produkthighlights
  J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Magnetischer Greifer – MHM-X6400
Funktioniert optimal, wo andere aufgeben.
Mehr erfahren
.
Elektrische Antriebe / Steuerung
Elektrische Antriebe / Steuerung
Elektrischen Antriebe / Steuerung
Übersicht elektrische Antriebe
Schlittenausführungen
Kolbenstangenausführungen
Kompaktschlitten
Schwenkantriebe
Greifer
Controller/Endstufen mit digitalen I/O-Befehlen
Feldbus-Controller/Endstufen
Antriebe mit integriertem Controller
Handling-Portale
Mehr erfahren
  Produkthighlights
  J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Handling Portale
Individuelle Lösungen mit Linien-, Flächen- und Raumportalen für alle Branchen
Mehr erfahren
Wegeventile
Wegeventile
Wegeventile
4/2-, 4/3-, 5/2-, 5/3-Wege-Magnetventile, pilotgesteuert
3/2-Wege-Magnetventile, pilotgesteuert
3/2-, 4/2-, 5/2-Wege-Magnetventile, direktbetätigt
Sicherheitsbauteile nach Maschinenrichtlinie (ISO 13849-1)
Serielle Schnittstelle
Pneumatisch betätigte Ventile
Mechanisch betätigte Ventile / Handventile
Magnetventile mit NAMUR-Schnittstelle: 3/2-, 5/2-Wege / hygienische Anwendungen
Zubehör - Dämpfer
Mehr erfahren
  Produkthighlights
  J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Ventilinsel – SY3000/5000/7000
Inselparadies für effiziente Networker – Maximale Produktivität, erstklassige Betriebssicherheit
Mehr erfahren
Druckluftaufbereitung
Druckluftaufbereitung
Druckluftaufbereitung
Air Management System (AMS)
Automatisches Kondensatablassventil
Dämpfer und Filterschalldämpfer
Druckluft-Blaspistole und Düse
Druckluftöler
Druckverstärker
Elektropneumatische Regler
Filter
Filter-Regler
Kompressor
Manometer
Modulare Wartungseinheiten
Regler
Trockner
Mehr erfahren
  Produkthighlights
  J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Verbindungselemente, Schläuche und Durchflussregler
Verbindungselemente, Schläuche und Durchflussregler
Verbindungselemente, Schläuche und Durchflussregler
Verbindungselemente
Durchflussregler
Schläuche
Mehrfachkupplungen und Verteiler
Schnell-Koppler
Rückschlagventile
Mehr erfahren
  Produkthighlights
  J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Energiesparende Drosselrückschlagventile – AS-R & AS-Q
Einfach sparen – Drosselrückschlagventile für die energieeffiziente Zylindersteuerung
Mehr erfahren
Vakuum-Produkte
Vakuum-Produkte
Vakuum-Produkte
Übersicht Vakuumprodukte
Saugnäpfe
Vakuumerzeuger
Vakuumfilter
Vakuumschalter
Vakuumregler
Vakuumsicherungsventil
Vakuum-Greifereinheit für kollaborative Roboter
Sonstiges Vakuum-Zubehör
Kompressor
Mehr erfahren
  Produkthighlights
  J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Komponenten zur Mediensteuerung
Komponenten zur Mediensteuerung
Komponenten zur Mediensteuerung
Prozessventile
Prozesspumpen
Hochreine Produkte
Industriefilter
Elektro-pneumatischer Stellungsregler
Wasserinstrumentierung
Mehr erfahren
  Produkthighlights
  J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Schrägsitzventil – VXB
Es wird Ihre Erwartungen übertreffen
Mehr erfahren
Sensoren und Schalter
Sensoren und Schalter
Sensoren und Schalter
Übersicht Sensoren
Drucksensoren
Vakuumsensoren
Durchflusssensoren
Luftfeuchtigkeitssensor
Signalgeber
Mehr erfahren
  Produkthighlights
  J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Elektrostatische Entladung / Ionisierer
Elektrostatische Entladung / Ionisierer
Elektrostatische Entladung / Ionisierer
Ionisierer Übersicht
Ionisierer, Stabausführung
Ionisierer, Düsenausführung
Ionisierer, Pistolenausführung
Ionisierer, Gebläseausführung
Elektrostatische Reinigungsbox
Sensoren
Verbindungselemente und Schläuche
Mehr erfahren
  Produkthighlights
  J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Temperaturregelung
Temperaturregelung
Temperaturregelung
Übersicht Temperiergeräte
Kühl- und Temperiergeräte für zirkulierende Umlaufmedien
Kühl- und Temperiergeräte (Temperierbad)
Kühl- und Temperiergeräte für Chemikalien
Thermo-Trockner mit temperaturgeregeltem Luftausgang
Mehr erfahren
  Produkthighlights
  J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Hochvakuum-Produkte
Hochvakuum-Produkte
Hochvakuum-Produkte
Winkel- und Axialventile
Schlitzventile
Sanftes Belüften
Magnetventile
Mehr erfahren
  Produkthighlights
  J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
explore
Produkthighlights
J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Lagerhaltige Produkte
Informationen zu Produktumstellungen
Allgemeine Produktinformationen
  Produkthighlights
  J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
  Lagerhaltige Produkte
  Informationen zu Produktumstellungen
search
Produkt nach Funktion suchen
Engineering Tools
SMC eShop
Produkt nach Funktion suchen
Engineering Tools
SMC eShop
Neuheiten
Neuheiten
Lösungen
Lösungen
Case Stories
Case Stories
SMC Expertise Hub
SMC Expertise Hub
Customer Cases
Expertenberichte
Branchenlösungen
Branchenlösungen
Analysetechnik
Automobilindustrie
Batterie-Industrie
Mining Industrie
Elektronikindustrie
Lebensmittelindustrie
Life Science
Medizintechnik
Dentalindustrie
Pharmaindustrie
Photovoltaikindustrie
Robotik
Reifen
Verpackungstechnik
Werkzeugmaschinenindustrie
Energieeffizienz
Energieeffizienz
4-bar-factory
Energieeffiziente Lösungen von SMC
Energy Audits
4 bar factory (PDF)
Digitalisierung
Digitalisierung
Digital Twin, Smart Assets
Industrie 4.0
IO-Link Lösungen
Druckluft Digitalisierung
Maschinensicherheit
Maschinensicherheit
Ihr direkter Ansprechpartner
Sicherheit im Fokus - Maschinensicherheit von SMC
SISTEMA Bibliothek
Richtlinien & Normen
FAQ Sicherheitstechnik
Fokusthemen
Fokusthemen
High Durability
Vakuumlösungen
Fluid Control
Druckluftaufbereitung
Industrielle Instandhaltung
Industrielle Kommunikation
Additive Fertigung
Innovationen
Temperaturkontrolle
Ionisierer
AP Tech Reinstgas-Produkte
SMC International Training
SMC International Training
More Details
Freigabelisten nach Herstellern
Services
Services
Antrag Warenretoure
Barcode Scanner
Energy Audits
Engineering Tools
Logistik
MWM Schmieranlagen
Onlinekurs: Grundlagen Pneumatik
Praxis Training: Grundlagen Pneumatik
Online Service / FAQ
Service- / Wartung Kühlgeräte
Swiss Technical Center
Vertriebspartner
Vertriebspartner
Unternehmen
Unternehmen
Kontakt
Karriere
Über SMC
SMC Corporation
SMC Schweiz AG
Historie
Weltweite Adressen
Nachhaltigkeit & Verantwortung
Corporate Social Responsibility
Nachhaltiges CO2-Management
SMC Business Continuity Plan
Rechtliches
Allgemeine Lieferbedingungen (PDF)
Allgemeine Einkaufsbedingungen (PDF)
Produkte
Neuheiten
Neuheiten
Neue Produkte
Produktvorschau
Produktkonzepte
Mehr erfahren
Produkthighlights
J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Informationen zu Produktumstellungen
Pneumatische Antriebe und Zylinder
Pneumatischen Antriebe und Zylinder
Führungszylinder und Schlittenantriebe
Greifer und Vereinzeler
Hydraulikzylinder
Klemmzylinder
Zylinder und Linearantriebe
Kolbenstangenlose Antriebe
Spezialantriebe
Schwenkantriebe
Zubehör
Mehr erfahren
Produkthighlights
J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Magnetischer Greifer – MHM-X6400
Funktioniert optimal, wo andere aufgeben.
Mehr erfahren
.
Elektrische Antriebe / Steuerung
Elektrischen Antriebe / Steuerung
Übersicht elektrische Antriebe
Schlittenausführungen
Kolbenstangenausführungen
Kompaktschlitten
Schwenkantriebe
Greifer
Controller/Endstufen mit digitalen I/O-Befehlen
Feldbus-Controller/Endstufen
Antriebe mit integriertem Controller
Handling-Portale
Mehr erfahren
Produkthighlights
J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Handling Portale
Individuelle Lösungen mit Linien-, Flächen- und Raumportalen für alle Branchen
Mehr erfahren
Wegeventile
Wegeventile
4/2-, 4/3-, 5/2-, 5/3-Wege-Magnetventile, pilotgesteuert
3/2-Wege-Magnetventile, pilotgesteuert
3/2-, 4/2-, 5/2-Wege-Magnetventile, direktbetätigt
Sicherheitsbauteile nach Maschinenrichtlinie (ISO 13849-1)
Serielle Schnittstelle
Pneumatisch betätigte Ventile
Mechanisch betätigte Ventile / Handventile
Magnetventile mit NAMUR-Schnittstelle: 3/2-, 5/2-Wege / hygienische Anwendungen
Zubehör - Dämpfer
Mehr erfahren
Produkthighlights
J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Ventilinsel – SY3000/5000/7000
Inselparadies für effiziente Networker – Maximale Produktivität, erstklassige Betriebssicherheit
Mehr erfahren
Druckluftaufbereitung
Druckluftaufbereitung
Air Management System (AMS)
Automatisches Kondensatablassventil
Dämpfer und Filterschalldämpfer
Druckluft-Blaspistole und Düse
Druckluftöler
Druckverstärker
Elektropneumatische Regler
Filter
Filter-Regler
Kompressor
Manometer
Modulare Wartungseinheiten
Regler
Trockner
Mehr erfahren
Produkthighlights
J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Verbindungselemente, Schläuche und Durchflussregler
Verbindungselemente, Schläuche und Durchflussregler
Verbindungselemente
Durchflussregler
Schläuche
Mehrfachkupplungen und Verteiler
Schnell-Koppler
Rückschlagventile
Mehr erfahren
Produkthighlights
J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Energiesparende Drosselrückschlagventile – AS-R & AS-Q
Einfach sparen – Drosselrückschlagventile für die energieeffiziente Zylindersteuerung
Mehr erfahren
Vakuum-Produkte
Vakuum-Produkte
Übersicht Vakuumprodukte
Saugnäpfe
Vakuumerzeuger
Vakuumfilter
Vakuumschalter
Vakuumregler
Vakuumsicherungsventil
Vakuum-Greifereinheit für kollaborative Roboter
Sonstiges Vakuum-Zubehör
Kompressor
Mehr erfahren
Produkthighlights
J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Komponenten zur Mediensteuerung
Komponenten zur Mediensteuerung
Prozessventile
Prozesspumpen
Hochreine Produkte
Industriefilter
Elektro-pneumatischer Stellungsregler
Wasserinstrumentierung
Mehr erfahren
Produkthighlights
J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Schrägsitzventil – VXB
Es wird Ihre Erwartungen übertreffen
Mehr erfahren
Sensoren und Schalter
Sensoren und Schalter
Übersicht Sensoren
Drucksensoren
Vakuumsensoren
Durchflusssensoren
Luftfeuchtigkeitssensor
Signalgeber
Mehr erfahren
Produkthighlights
J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Elektrostatische Entladung / Ionisierer
Elektrostatische Entladung / Ionisierer
Ionisierer Übersicht
Ionisierer, Stabausführung
Ionisierer, Düsenausführung
Ionisierer, Pistolenausführung
Ionisierer, Gebläseausführung
Elektrostatische Reinigungsbox
Sensoren
Verbindungselemente und Schläuche
Mehr erfahren
Produkthighlights
J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Temperaturregelung
Temperaturregelung
Übersicht Temperiergeräte
Kühl- und Temperiergeräte für zirkulierende Umlaufmedien
Kühl- und Temperiergeräte (Temperierbad)
Kühl- und Temperiergeräte für Chemikalien
Thermo-Trockner mit temperaturgeregeltem Luftausgang
Mehr erfahren
Produkthighlights
J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Hochvakuum-Produkte
Hochvakuum-Produkte
Winkel- und Axialventile
Schlitzventile
Sanftes Belüften
Magnetventile
Mehr erfahren
Produkthighlights
J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
explore
Produkthighlights
J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Lagerhaltige Produkte
Informationen zu Produktumstellungen
search
Produkt nach Funktion suchen
Engineering Tools
SMC eShop
Produkt nach Funktion suchen
Engineering Tools
SMC eShop
Neuheiten
Lösungen
Case Stories
SMC Expertise Hub
Customer Cases
Expertenberichte
Branchenlösungen
Analysetechnik
Automobilindustrie
Batterie-Industrie
Mining Industrie
Elektronikindustrie
Lebensmittelindustrie
Life Science
Medizintechnik
Dentalindustrie
Pharmaindustrie
Photovoltaikindustrie
Robotik
Reifen
Verpackungstechnik
Werkzeugmaschinenindustrie
More Details
Freigabelisten nach Herstellern
Energieeffizienz
4-bar-factory
Energieeffiziente Lösungen von SMC
Energy Audits
4 bar factory (PDF)
Digitalisierung
Digital Twin, Smart Assets
Industrie 4.0
IO-Link Lösungen
Druckluft Digitalisierung
Maschinensicherheit
Ihr direkter Ansprechpartner
Sicherheit im Fokus - Maschinensicherheit von SMC
SISTEMA Bibliothek
Richtlinien & Normen
FAQ Sicherheitstechnik
Fokusthemen
High Durability
Vakuumlösungen
Fluid Control
Druckluftaufbereitung
Industrielle Instandhaltung
Industrielle Kommunikation
Additive Fertigung
Innovationen
Temperaturkontrolle
Ionisierer
AP Tech Reinstgas-Produkte
SMC International Training
Services
Antrag Warenretoure
Barcode Scanner
Energy Audits
Engineering Tools
Logistik
MWM Schmieranlagen
Onlinekurs: Grundlagen Pneumatik
Praxis Training: Grundlagen Pneumatik
Online Service / FAQ
Service- / Wartung Kühlgeräte
Swiss Technical Center
Vertriebspartner
Unternehmen
Unternehmen
Kontakt
Karriere
Über SMC
Über SMC
SMC Corporation
SMC Schweiz AG
Historie
Weltweite Adressen
Nachhaltigkeit & Verantwortung
Nachhaltigkeit & Verantwortung
Corporate Social Responsibility
Nachhaltiges CO2-Management
SMC Business Continuity Plan
Rechtliches
Allgemeine Lieferbedingungen (PDF)
Allgemeine Einkaufsbedingungen (PDF)
Quicklinks
Kontakt
Weltweite Adressen
Switzerland - French
Switzerland - German
Switzerland - Italian
Europe
Austria
Belgium - Dutch
Belgium - French
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland - French
Switzerland - German
Switzerland - Italian
Turkey
Ukraine
United Kingdom
×
×
Keine Einträge ausgewählt
×
Bitte wählen Sie mindestens ein Produkt aus
Warenkorb
×
Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung
Scan
In den Warenkorb
Barcode Scanner
×
Mein Konto
×
Warenkorb
Favoriten
Meine Online-Projektbücher
Mein Profil
Home
Produkte
_any_~nav
Home
Produkte
VQ4*5*, Serie 4000, 5/2-, 5/3-Wege-Elekromagnetventil, mit externer Verdrahtung, Flanschversion
VQ4*5*, Serie 4000, 5/2-, 5/3-Wege-Elekromagnetventil, mit externer Verdrahtung, Flanschversion
Online-Produktkatalog
VQ4*5*, Serie 4000, 5/2-, 5/3-Wege-Elekromagnetventil, mit externer Verdrahtung, Flanschversion
Dieses Produkt wird zukünftig durch die Serie
Neue VQ4000
ersetzt. Nur noch Restbestände verfügbar.
Medium: Luft /Edelgas
Betriebsdruckbereich: 0,15 - 1,0 MPa
Effektiver Querschnitt mm
2
(Cv):
2 Positions-Metalldichtung 36,0 (2,0);
2 Positions-Gummidichtung 39,6 (2,2)
3 Positions-Metalldichtung 19,8 - 36,0 (1,1 - 2,0);
3 Positions-Gummidichtung 21,6 - 39,6 (1,2 - 2,2)
Spulen-Nennspannung: 12, 24 VDC;
100, 110, 200, 220 VAC
Ansprechzeit (ms) Standard 1 W:
Metalldichtung 12 oder schneller bis 55 oder schneller;
Gummidichtung 15 oder schneller bis 62 oder schneller
Umgebungs-/Medientemperatur: Metalldichtung -10 bis 50 °C; Gummidichtung -5 bis 50 °C
Optional mit Schutzart IP65
Filtern nach...
Kategorien
Pneumatische Antriebe und Zylinder
Zylinder / Linearantriebe
Führungszylinder und Schlittenantriebe
Greifer, Vereinzeler und EOAT für kollaborative Roboter
Schwenkantriebe
Kolbenstangenlose Antriebe
Klemmzylinder
Hydraulikzylinder
Spezialantriebe
Zubehör für Antriebe
Elektrische Antriebe / Steuerung
Schlittenausführungen
Kolbenstangenausführungen
Kompaktschlitten
Schwenkantriebe
Greifer und EOAT für kollaborative Roboter
Controller / Endstufen
Verbindungselemente für Handling-Portale
Wegeventile
Magnetventile, pilotgesteuert (4/2-, 4/3-, 5/2-, 5/3-Wege-Ventile)
3/2-Wege-Magnetventile, pilotgesteuert
Magnetventile, direktbetätigt (3/2-, 4/2-, 5/2-Wege-Ventile)
Sicherheitsbauteile nach Maschinenrichtlinie (ISO 13849-1)
Kommunikationsmodule
Pneumatisch betätigte Ventile
Mechanisch betätigte Ventile / Handventile
Magnetventile NAMUR-Schnittstelle: 3/2-, 5/2-Wege / hygienische Anwendungen
Schalldämpfer und Filterschalldämpfer
Druckluftaufbereitung
Air Management System
Modulare Wartungseinheiten
Filter
Regler
Elektropneumatische Steuergeräte
Druckluftöler
Filter-Regler
Softstartventile
3/2-Wege-Einschaltventile
Anbauteile/Zubehör
Manometer
Druckverstärker
Kompressor
Trockner
Automatisches Kondensatablassventil
Schalldämpfer und Filterschalldämpfer
Druckluft-Blaspistole und Düse
Stand-by Ventil
Membran-Stickstoffgenerator
Verbindungselemente, Schläuche und Durchflussregler
Verbindungselemente
Durchflussregler
Schläuche
Mehrfachkupplungen und Verteiler
Schnell-Koppler
Rückschlagventile
Vakuumtechnik
Vakuumsauger
Vakuumerzeuger
Vakuumschalter
Vakuumregler
Vakuumsicherungsventil
Kompressor
Zubehör Vakuumtechnik
EOAT für kollaborative Roboter
Komponenten zur Mediensteuerung
Prozessventile
Prozesspumpe
Hochreine Produkte / Produkte für chemische Flüssigkeiten
Industriefilter
Stellungsregler
Elektropneumatische Steuergeräte
Wasserinstrumentierung
Elemente aus Sintermetall
Sensoren und Schalter
Drucksensoren
Vakuumsensoren
Durchflusssensoren
Signalgeber
Luftfeuchtigkeitssensor
Elektrostatische Entladung / Ionisierer
Ionisierer, Stabausführung
Ionisierer, Düsenausführung
Ionisierer, Pistolenausführung
Ionisierer, Gebläseausführung
Elektrostatische Reinigungsbox
Sensoren
Verbindungselemente und Schläuche
Temperaturregelung
Kühl- und Temperiergeräte für zirkulierende Umlaufmedien
Kühl- und Temperiergeräte (Temperierbad)
Thermo-Trockner mit temperaturgeregeltem Luftausgang
Hochvakuumprodukte
Winkel- und Axialventile
Schlitzventile
Sanftes Belüften
Magnetventile
Keine Ergebnisse für gewählte Filterkriterien gefunden