Actionneurs et vérins pneumatiques
Les vérins pneumatiques SMC s'adaptent aux exigences de chaque industrie, en offrant des solutions légères et compactes, conçues pour réduire les coûts et optimiser la performance de vos machines.
Notre catalogue de vérins pneumatiques propose des produits qui vous permettront d'obtenir les mouvements dont votre application a besoin.
Catégories d'actionneurs pneumatiques que nous proposons chez SMC
Ce type d'actionneurs transforment l'énergie pneumatique en mouvement linéaire. Ils se classent en deux catégories principales:
- Vérins pneumatiques simple effet
La force de la tige agit dans un seul sens, car il n'existe qu'une prise d'air comprimé.
- Vérins pneumatiques double effet
La force de la tige agit dans les deux sens, course aller et retour, car l'air s'applique alternativement dans les deux chambres du cylindre.
Les vérins guidés sont spécialement conçus pour résister à des forces externes plus importantes et effectuer des mouvements de haute précision. Ils sont divisés principalement en deux catégories:
- Vérins avec tiges de guidage
Vérins équipés d'un système de guidage interne qui fournit une solution compacte, solide et précise.
Les tables linéaires pneumatiques sont des actionneurs compacts, parfaits pour les mouvements de haute précision.
Actionneurs pneumatiques rotatifs
Les actionneurs pneumatiques rotatifs transforment l'énergie pneumatique en un mouvement rotatif. Ils sont particulièrement indiqués pour des applications industrielles dans des espaces réduits.
Selon leur principe de fonctionnement, ils se divisent en:
- Pignon – Crémaillère
- Modèle à palette
Les pinces sont l'élément mécanique qui permet de saisir et de maintenir une pièce pour une manipulation ultérieure. Le choix d'un préhenseur doit se faire en fonction des exigences et des caractéristiques de chaque application, et la forme des pièces est un facteur décisif. Par conséquent, il existe trois types de pinces:
Les pinces parallèles sont principalement utilisées pour les surfaces plates et parallèles.
- Pince angulaire (180° ou plus petit)
Les pinces angulaires sont parfaites pour les surfaces convexes et concaves.
Les pinces concentriques sont parfaites pour les surfaces cylindrique et sphérique.
Applications des vérins pneumatiques
Voici quelques-unes des applications de vérins pneumatiques:
- Palettisation
- Emballage de produits
- Tri des matériaux
- Transport des matériaux
- Soudure
- Pressage
- Assemblage de composants
Comment sélectionner des vérins pneumatiques?
Plusieurs facteurs sont à prendre en compte lors de la sélection de vérins pneumatiques, en voici quelques-uns:
- Diamètre: le diamètre de l'actionneur pneumatique se calcule en tenant compte de la force requise et de la pression de l'air comprimé.
- Chocs en fin de course: sélectionner un amortisseur hydraulique externe qui protègera les pièces de travail.
- Forces externes: le cylindre peut être soumis à des forces externes, comme la flexion ou le flambage, qu'il faudra prendre en compte dans la sélection. Dans certains cas, il est nécessaire d'utiliser des systèmes de guidage externes ou intégrés à l'actionneur lui-même.
- Débit d'air consommé: au moment de concevoir un circuit pneumatique, il est nécessaire de connaître la vitesse de fonctionnement du cylindre pour calculer les conditions de flux d'air du système.
- Moment d'inertie: dans le cas des actionneurs pneumatiques rotatifs, ce facteur supplémentaire entre en jeu. Il est très important de calculer le moment d'inertie, car une erreur d'opération peut entraîner des dimensions excessives ou une solution inadaptée.
Il est également primordial de prendre en compte les facteurs environnementaux pour augmenter la durée de vie des composants pneumatiques. Par exemple, un excès d'humidité, d'huile et de particules pourrait provoquer une anomalie dans les processus industriels.
Optimiser la qualité de l'air comprimé en tenant compte des recommandations des spécialistes est la base de la maintenance préventive des systèmes pneumatiques.
Sélectionnez facilement les actionneurs pneumatiques de longue durée ainsi que leurs accessoires, grâce à notre configurateur de vérins pneumatiques, parmi tous les outils d'ingénierie que nous mettons à votre disposition.
Vous avez des questions concernant le choix de vos vérins ? Consultez nos spécialistes.