Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

D-MP, Détecteur de position pour actionneur

D-MP, Détecteur de position pour actionneur
L'image pourrait ne pas correspondre à votre configuration
Cliquez sur la prévisualisation 3D ci-dessous pour voir votre sélection exacte.
  • Plage de mesure: 25mm, 50mm, 100mm et 200mm.
  • Vérin compatible: MB, CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96 et C55.
  • IO-Link compatible.
  • Sortie analogique: Sortie de tension : (0 à 10 [V]), Sortie du courant (4 à 20 [mA]).
  • La sortie analogique peut être inversée.
  • Les réglages se font en effleurant simplement le clavier tactile.
  • Connexion de câble: Câble nu, M8-4 broches et M12-4 broches.

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Montrant ? à ? de ? entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Vous recherchez d'autres variations de produit? Aller dans l'onglet configurateurs ou Cliquez ici
Votre recherche n'a donné aucun résultat

Plage de mesure
Câble

Produits relatifs