Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

MXQ*B-Z, Table linéaire pneumatique, Poussée faible pour le modèle à rigidité élevée

MXQ*B-Z, Table linéaire pneumatique, Poussée faible pour le modèle à rigidité élevée
L'image pourrait ne pas correspondre à votre configuration
Cliquez sur la prévisualisation 3D ci-dessous pour voir votre sélection exacte.
  • Plus rigide : Rigidité du guide améliorée de 50 %.
  • Jusqu'à 23 % plus compact.
  • Jusqu'à  44 % plus léger.
  • Consommation d'air réduite de 55 %.

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Vous recherchez d'autres variations de produit? Aller dans l'onglet configurateurs ou Cliquez ici
Montrant ? à ? de ? entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Votre recherche n'a donné aucun résultat
Alésage
Option du corps
Course
Option fonctionnelle
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre
Exécutions spéciales

Produits relatifs