Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Table électrique modèle grande capacité, Entraînement par courroie (230 VAC) – LET-X11

Déplacer vos charges lourdes sur tous types de courses

  • Transférez des charges sur de longues distances des grandes courses – Jusqu'à 240 kg horizontalement et 70 kg verticalement. Course jusqu'à 3000 mm.
  • Augmentez la vitesse et la productivité – Capable d'atteindre une vitesse de 4 000 mm/s, une accélération de 20 000 mm/s²
  • Optimiser la précision – ±0,08 mm de répétabilité du positionnement
  • Utilisez-le de manière adaptative et résiliente – Montage flexible et résistance robuste aux chocs et aux vibrations.

Et plus encore

  • Body size: 80, 100
  • Stroke: 300 to 3000 mm
  • Compatible encoders: absolute, incremental
  • Servo motor type.

Configurez votre produit

 
Taille
Position de montage du moteur
Type de moteur
Pas de vis
Stroke
Options du moteur
Type de câble pour l'actionneur
Longueur de câble de l'actionneur
Type de contrôleur
Longueur du câble E/S