Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

ZHP, Ventouse avec générateur de vide

ZHP, Ventouse avec générateur de vide
L'image pourrait ne pas correspondre à votre configuration
Cliquez sur la prévisualisation 3D ci-dessous pour voir votre sélection exacte.
  • Diamètre de la ventouse: 63 et 80mm
  • Forme de la ventouse: Modèle à souffl et avec rainure et Modèle plat rainuré
  • Matière: NBR. Silicone, Uréthane, FKM
  • Taille nominale de la buse (mm): 0.7, 1.0, 1.2, 1.5

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Vous recherchez d'autres variations de produit? Aller dans l'onglet configurateurs ou Cliquez ici
Montrant ? à ? de ? entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Votre recherche n'a donné aucun résultat
Diamètre de la ventouse
Forme de la ventouse
Matériau de la ventouse
Montage
Générateur/Taille nominale de la buse
Orifice d'alimentation
Echappement

Produits relatifs