Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Ventouse usage général, type profond

Don't slip on your grip

  • Prévention du glissement des pièces – Force de maintien latérale élevée grâce aux nervures antidérapantes, jusqu'à 224 N
  • Utilisez-la dans une grande variété de types de pièces – Adaptation aux petits rayons de courbure, aussi petit que 14 mm
  • Prolongez la durée de vie de votre ventouse – FS61 assure une haute résistance à l'usure
  • Éviter les dysfonctionnements de l'installation – Coussinet moulé par insertion pour empêcher le coussinet de tomber de l'adaptateur

Et plus encore

  • Dimensions : de Ø 10 à Ø 100
  • Matières disponibles :
    • NBR (caoutchouc nitrile)
    • Silicone
    • Polyuréthane
    • FKM (caoutchouc fluoré)
    • NBR conducteur
    • Silicone conducteur
    • FS61 (caoutchouc fluoré)
  • Plage de température de fonctionnement :
    • NBR : 0 à 120 ºC
    • FS61 (résistant à l’abrasion) : 0 à 200 ºC
    • Silicone : -30 à 200 ºC
    • Polyuréthane : 0 à 60 ºC
    • Caoutchouc fluoré : 0 à 250 ºC
    • Caoutchouc conducteur : 0 à 100 ºC
    • Silicone conducteur : -10 à 200 ºC

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante