Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Universalsauger, tiefe Ausführung

Rutschfester und sicherer Grip

  • Verhindert das Verrutschen von Werkstücken – Hohe seitliche Haltekraft durch Anti-Rutsch-Rippen, bis zu 224 N
  • Einsatz bei einer Vielzahl von Werkstücktypen – Anpassung an kleine Krümmungsradien, bis zu 14 mm
  • Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Vakuumsaugers – Hohe Verschleißfestigkeit dank FS61
  • Vermeiden Sie Fehlfunktionen bei der Installation – Eingegossener Vakuumsauger, verhindert das Herausfallen aus dem Adapter

u.v.m.

  • Größen: von Ø 10 bis Ø 100
  • Verfügbare Materialien:
    • NBR (Nitrilkautschuk)
    • Silikon
    • Polyurethan
    • FKM (Fluorkautschuk)
    • Leitfähiges NBR
    • Leitfähiges Silikon
    • FS61 (fluorbasierter Gummi)
  • Betriebstemperaturbereich:
    • NBR: 0 bis 120 ºC
    • FS61 (abriebfest): 0 bis 200 ºC
    • Silikon: -30 bis 200 ºC
    • Polyurethan: 0 bis 60 ºC
    • Fluorkautschuk: 0 bis 250 ºC
    • Leitfähiger Gummi: 0 bis 100 ºC
    • Leitfähiges Silikon: -10 bis 200 ºC

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren