Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Ventosa per uso generale, tipo profondo

Non scivolate sulla presa

  • Evita lo scivolamento del pezzo – Elevata forza di tenuta orizzontale grazie alle nervature antiscivolo, fino a 224 N
  • Utilizzabile in un'ampia varietà di tipi di pezzi – Adattamento a piccoli raggi di curvatura, a partire da 14 mm
  • Prolungate la durata della ventosa – FS61 assicura un'elevata resistenza all'usura
  • Evitate il malfunzionamento dell'installazione – Ventosa con inserto stampato per evitare che la ventosa stessa fuoriesca dall'adattatore

And much more

  • Dimensioni: da Ø 10 a Ø 100
  • Materiali disponibili:
    • NBR (gomma nitrilica)
    • Silicone
    • Poliuretano
    • FKM (gomma fluorurata)
    • NBR conduttivo
    • Silicone conduttivo
    • FS61 (gomma fluorurata)
  • Campo di temperatura di esercizio:
    • NBR: da 0 a 120 ºC
    • FS61 (resistente all’abrasione): da 0 a 200 ºC
    • Silicone: da -30 a 200 ºC
    • Poliuretano: da 0 a 60 ºC
    • Gomma fluorurata: da 0 a 250 ºC
    • Gomma conduttiva: da 0 a 100 ºC
    • Silicone conduttivo: da -10 a 200 ºC

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca