- Home
- Products
- Vacuum Products
- Vacuum Pads
- Deep
Vacuum Products
Deep
Don't slip on your grip
- Prevent slippage of workpieces – High lateral holding force due to anti-slip ribs, up to 224 N
- Use it on a wide variety of workpiece types – Adaption to small radius of curvatures, as low as 14 mm
- Extend the life of your vacuum pad – FS61 (Fluoro-based rubber) provides excellent wear resistance
- Avoid malfunction of the installation – Insert-moulded pad to prevent disassembly of pad and adapter
Ve daha fazlası
- Pad sizes: From Ø 10 to Ø 100
- Available materials:
- NBR (Nitrile rubber)
- Silicone rubber
- Urethane rubber
- FKM (Fluoro rubber)
- Conductive NBR
- Conductive silicone rubber
- FS61 (Fluoro-based rubber)
- Working temperature range:
- NBR: 0 to 120 ºC
- FS61 (Abrasion resistant): 0 to 200 ºC
- Silicone rubber: -30 to 200 ºC
- Urethane rubber: 0 to 60 ºC
- Fluoro rubber: 0 to 250 ºC
- Conductive rubber: 0 to 100 ºC
- Conductive silicone rubber: -10 to 200 ºC
Ürün seçimi
İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.
Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın
Bu ürün seçim konfigürasyonu için sonuç bulunamadı.
Seçilen ürün konfigürasyonu için sonuç bulunmamaktadır.