Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

MXQ-Z

Packed with features, simply the best

  • Further your application with the most compact, lightest and highest precision Air Slide Table – As little as 23 mm in height and 130 g in weight
  • Tailor MXQ to your individual needs – 4 body types, 4 stroke adjuster types, centralised adjuster, buffer mechanism, end lock, axial piping and several extra options including dual stroke and special environment specifications
  • Avoid undesired moments, oscillations and vibrations – Double rod construction & low centre of gravity design.

En veel meer

  • Pneumatische slede, dubbelwerkend
  • Hoge stijfheid in een compact en licht ontwerp
  • Boringdiameters (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
  • Slaglengten tot 150 mm
  • 4 bodyversies
  • Een versie die compatibel is met batterijproductie is beschikbaar.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

 
Boringdiameter
A slaglengte
B-A slag
Adjuster Option
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal