Ontdek meer over de ZGS
Ontdek meer
Heb je hulp nodig bij het vinden van het juiste product?
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
SMC
Onze betrokkenheid
Waar kun je ons vinden
Welkom bij SMC!
Seriële communicatie
Het gebruik van seriële communicatie in productieprocessen heeft de manier waarop we communiceren aanzienlijk verbeterd. Het brengt substantiële besparingen op het gebied van bedrading, connectoren, installatie en arbeidstijd, elektrische schema’s en documentatie.
Voor het ontwikkelen van SMC’s seriële interfaceoplossingen (‘EX’-assortiment) zijn we een stap verder gegaan en hebben we het aantal mogelijkheden voor industriële communicatie nog verder uitgebreid. Rekening houdend met de behoeften van de huidige markt op het gebied van flexibiliteit en veelzijdigheid.
SMC heeft de expertise in seriële interfaceoplossingen. Samen met jou kijken we naar de beste oplossing voor jouw fabriek, waarbij we rekening houden met jou behoeften op het gebied van flexibiliteit en veelzijdigheid. Met ons ‘EX-assortiment’ bieden we een voledige lijn aan mogelijkheden. Laat SMC jou helpen!
Decentraal
Centraal
EX600-W serie Compatibele protocollen: EtherNet/IPTM, PROFINET, CC-Link
EXW1 serie Compatibel protocol: IO-Link
EX500 serie Compatibele protocollen: EtherNET/IPTM, PROFINET, PROFIBUS-DP, DeviceNetTM
EX600 serie Compatibele protocollen: IO-Link, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link, PROFINET, PROFIBUS, Modbus/TCP, POWERLINK
EX260 serie Compatibele protocollen: PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-Interface
EX245 serie Compatibele protocollen: PROFIsafe, PROFINET. Conform AIDA.
Onze oplossingen communiceren jouw taal: op EtherNet/IP gebaseerde veldbus-systemen en andere gangbare industriële communicatieprotocollen zijn beschikbaar. Bovendien maakt de veelzijdigheid van ons assortiment het mogelijk om elke ‘EX’-oplossing aan te sluiten op een van onze ventieleilanden. Volledige connectiviteit zonder verrassingen.
Ons ‘EX’-assortiment biedt, door IIoT, een hoge mate van toegang tot en feedback van automatiseringscomponenten via beschikbare besturingssystemen en zijn daardoor op afstand bestuurbaar. Ons ‘EX’-assortiment is sterk aanpasbaar en biedt de mogelijkheid om verschillende pneumatische componenten zoals kleppen, cilinders of instrumentatieapparatuur te beheren in elk gangbaar netwerk. Daarnaast kun je eenvoudig je machine updaten, uitbreiden of integreren met onze ‘EX’-oplossingen op een eenvoudige manier.
Met een assortiment van 12.000 basismodellen en meer dan 700.000 variaties, voorziet SMC jouw fabriek en jouw behoeften op het gebied van slimme digitalisering en automatisering.
Oeps. Als u onze video wilt zien, dient u toestemming te geven voor het gebruik van cookies. Klik eenvoudig op de cookies-instelling en geniet van onze expertise in actie.
Veldbustechnologie heeft aanzienlijke voordelen op het gebied van besparing door besparing op materiaalkosten in bedrading en aansluiting, installatie, inbedrijfstelling, elektronische schema’s en documentatie.
De seriële communicatie van SMC is geschikt voor de gangbare industriële protocollen. Zowel EtherNET/IP, EtherCAT, ProfiNET, ProfiBUS, CC- Link V2 en DeviceNet.
Met seriële communicatie is het eenvoudig om kortsluiting of open circuits te herkennen en daardoor sneller uitval te constateren.
Onze ‘EX-oplossingen’ bieden een hoge resistentie tegen omgevingsinvloeden door middel van IP67. Daarmee is de behuizing stofvrij en waterdicht tot 1 meter diepte voor 30 minuten.
Deze functie maakt externe toegang mogelijk via een algemene webbrowser, zoals Internet Explorer en maakt onder andere statuscontroles, parameterinstellingen en geforceerde uitvoer mogelijk. Hierdoor kan het opstarten van het systeem en onderhoud efficiënt worden uitgevoerd.
Door onafhankelijke stroomvoorziening per zone ontstaat de mogelijkheid om binnen de machine bij een onderdeel de stroomvoorziening te verwijderen. In de overige zones blijft deze vervolgens gehandhaafd. Dit is nuttig voor collaborative robotics, waarbij operators en robots samenwerken.
De QuickConnectTM functie stelt EtherNET/IP-apparaten in staat om snel op te starten en zich te verbinden met het netwerk, waardoor de tijd voor het tot stand brengen van de communicatieverbinding aanzienlijk wordt verkort.
SMC biedt zekerheid met een beheerste benadering van Industrie 4.0. SMC biedt een compleet assortiment industriële automatiseringsoplossingen, van pneumatische en elektrische actuatoren tot producten voor vloeistofregeling, luchtverzorging, sensoren en schakelaars.
Door Alejandro Molinero, Product Manager SMC Spain - Draadloze technologie maakt een snelle opmars binnen de industriële sector, vooral op werkvloeren waar een zekere mate van mobiliteit en vrijheid vereist is, zoals in toepassingen voor robots, automatisch geleide voertuigen (AGV’s) en RFID-volgsystemen. Maar er zijn veel meer gebieden waar deze technologie echt een verschil kan maken in de bedrijfsvoering door lagere kosten en een hogere betrouwbaarheid.
Door Bruno Salami, Product Manager Electrical Axis & Fieldbus SMC France - Een IO-Link systeem heeft veel voordelen, zoals gestandaardiseerde en verminderde bedrading, verhoogde beschikbaarheid van gegevens, configuratie en monitoring op afstand, eenvoudige vervanging van apparaten en geavanceerde diagnostiek. Desondanks twijfelen sommigen om deze technologie toe te passen, omdat ze denken dat configuratie en programmering complex zijn. SMC heeft de productoplossingen en expertise om de overstap naar dit kosteneffectieve communicatieprotocol veel eenvoudiger en sneller te maken dan je ooit voor mogelijk hield.
Door Massimo Gazzaniga, Technical Support Engineer Mechatronics & Network Manager SMC Italy - Hoewel het gebruik van industriële communicatie veel grotere voordelen heeft, is assistentie op afstand een mogelijkheid die je snel kunt benutten. Door de SMC webserver te implementeren, hebben onze teams op afstand toegang tot jouw historische gegevens en kunnen ze eenvoudig de mogelijke oorzaken van een storing of defect analyseren. Onze webserver biedt een korte ROI voor zowel eindgebruikers als machinebouwers, zodat zij hoge reiskosten kunnen vermijden en een goede respons krijgen.