› Actuators › Electric Actuators › Directional Control Valves › Airline Equipment › Fittings and Tubing › Vacuum Products › Fluid Control Equipment › Sensors and Switches › Static Control › Temperature Control Equipment › High Vacuum Products › Clean Room Products › ATEX Products
  Hurtig kontakt med os
  Sådan finder du os
  Bedøm denne side
  Send denne side
  Print denne side
SMC teknisk slangeinstallation
     
De bedste slangetyper til enhver applikation
SMC har et stort udvalg i tekniske slanger og kan derfor imødekomme alle eksisterende applikationer

Det øger den forventede levetid på din slangeinstallation, forlænger levetiden på på andre pneumatiske komponenter, der kræves færre stop for vedligehold samtidigt stiger besparelsen, idet den bedst egnede slange benyttes til din specifikke opgave.

- IDK serien Eliminerer kondensation og fugt
- Serie TRTU. Flammesikker
- Serie TH kan tåle kemi og høj temperatur
- Serie TAU. Antistatisk
- Serie TUZ, Slidstærke - lav friktion
- Andre



IDK serien Eliminerer kondensation og fugt


Luft
Længere levetid på andre pneumatiske komponenter
Forhindrer driftsforstyrrelser grundet fugt og kondensation i små aktuatorer, gribere og pilotluftstyrede ventiler
forhindrer korrosion i andet pneumatisk udstyr
Slange U.D (mm):ø2,ø4,ø6
Farve: Transparent
Driftstemperatur: 0 to 40ºC
 Andvendbare fittings
  indstikfittings mini Serie KJ        indstiksfittings Serie KQ2


Serie TRTUmodstandsdygtig overfor svejseprøjt-Flammesikker


Luft

Vand
Forlænger slangens forventede levetid
Færre stop for vedligehold da det er en 3 lags polyurethaneslange som har formidabel modstangsdygtighed overfor svejsesprøjt
øger besparelser
Slange U.D (mm):ø6, ø8, ø10, ø12
Farver: sort, hvid ,red,blå, gul, grøn
Driftstemperatur: luft: -20 to 60ºC, vand: 0 to 40ºC
(svarer til UL-94 Standard V-0)
 Andvendbare fittings
  FR indstiksfittings Serie KR-V2       Metal indstiksfittings Serie KQB2

Serie TH kan tåle kemi og høj temperatur


Luft

Vand

Kemisk
Kan bruges i ekstreme miljøer, da de kan tåle kemikalier og høje temperaturer og højt driftstryk
i overenstemmelse med FDA
Slange U.D (mm):ø4, ø6, ø8, ø10, ø12
Farver: Gennemsigtig i rød og blå. Sort
Driftstemperatur: luft, inaktiv gas: -20 til 200ºC, vand: 0 til 100ºC
 Andvendbare fittings
  Indstikfittings mini
Serie KJ
  Indstikfittings Serie KQ2
SUS: Serie KQG2
  Indsæt: Serie KF
SUS: Serie KFG2
  Miniature Serie M
SUS: Serie MS
  Ren Flourpolymer
Serie LQ

Serie TAU. Antistatisk


Luft
Forhinder staisk opladning
Dens fleksibilitet gør den anvendelig på steder, der er svære at komme til
Slange U.D (mm):ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12
Farve: sort
Driftstemperatur: 0 to 40ºC
 Andvendbare fittings
  Antistatiske indstiksfittings Serie KA

Serie TUZ, Slidstærke - lav friktion


Luft
Længere levetid i bevægelige slangeinstalltioner, da de er slidstærke
Reducerer skader i kabelkæder, da den ringe friktion ikke slider på kabelkæderne
Slange U.D (mm): ø4, ø6, ø8, ø10, ø12
Farver: sort, hvid, rød, blå, gul, grøn
Driftstemperatur: -20 to 60ºC
 Andvendbare fittings
  Indstikfittings mini
Serie KJ
  Indstikfittings mini Serie KQ2
SUS: Serie KQG2
  Indsæt: Serie KF
SUS: Serie KFG2
  Miniature Serie M
SUS: Serie MS


Herudover har SMC et meget stort udvalg i slanger, så du kan finde den, der passer bedst til din opgave

Applikationer:
Serie
Materiale
Karateristiske egenskaber
Medie
Almindelig brug
TFU*
Polyurethan
Flade slanger, specielt for kompakt slangeinstallation, 2 eller 3 slanger
Luft
TCU*
Polyurethan
Flade slanger, specielt for kompakt slangeinstallation, 1-, 2- eller 3 slanger
Luft
TUH
Hård Polyurethan
Højere driftstryk end standard, god fleksibilitet
Luft
TU*
Polyurethan
Fås i 29 forskellige farver, god fleksibilitet
Luft, vand
TUS
Blød Polyurethan
Fantastisk god fleksibilitet
Luft
T
Nylon
Kan tåle højt tryk
Luft, vand
TS
Blød Nylon
God fleksibilitet
Luft
Clean serie
TPH
Polyolefin
God fleksibilitet
Luft, nitrogen, deioniseret vand
TPS
Blød Polyolefin
Fantastisk god fleksibilitet
Luft, nitrogen, deioniseret vand
Svejse applikationer
TRS
Blød Nylon
Flammesikker (i henhold til UL-94 Standard V-0), god fleksibilitet
Luft, vand
TRB
Inderslange: Nylon
Yderlag: PCV
Flammesikker (i henhold til UL-94 Standard V-0), to-lags
Luft, vand
TRBU
Inderslange: Polyurethan
Yderlag:Polyolefin
Flammesikker (svarer til UL-94 Standard V-0), god fleksibilitet, to-lags
Luft, vand
Kemi og varme resisstente
TD
Blød flourpolymer (PTFE)
Fremragende kemisk modstandsdygtighed, højfleksibel, FDA godkendt
Luft, deioniseret vand, kemikalier
TLM
Flourethylene (PFA)
Fremragende termisk og kemisk modstandsdygtigehd, generel anvendelse medicinal og fødevareindustri, FDA godkendt
Luft, deioniseret vand, kemikalier
TL
Flourethylene (Super PFA)
Fremragende termisk og kemisk modstandsdygtigehd,
Mest til halvlederindustri
Luft, deioniseret vand, kemikalier
Antistatiske
TAS
Blød Nylon
Antistatiske slanger
Luft

Disse slanger fås i clean udgave: 10-TFU, 10-TCU, 10-TU
  Mobile site  |   Sitemap  |   Copyright 2016  |   Ansvarsfraskrivelse/politik angående personlige oplysninger