Pour recevoir votre mot de passe, entrez votre identifiant et mot de passe dans les cases ci-dessous et suivez les instructions
Veuillez saisir l´adresse email qui correspond à votre compte catalogue en ligne. Vous recevrez un nouveau mot de passe sur l´adresse mail de votre compte.
Compte catalogue numérique
Compte Eshop
Utilisateur:
E-mail
Dans quelques instants vous allez recevoir sur votre adresse email vos nouveaux identifiants.
L'utilisateur et l'email saisis ne sont pas corrects.
Il n'y a pas d'utilisateur avec cet e-mail
Le nom d´utilisateur ou le mot de passe est incorrect.
Bienvenue dans votre espace personnel SMC
Pour des raisons de sécurité, merci de changer le mot de passe qui vous a été communiqué, en suivant les étapes suivantes :
Encore plus de capacités et de fonctionnalités grâce aux nouvelles options de notre électrodistributeur phare
SMC ajoute un nouveau modèle SY7000 à sa gamme d’électrodistributeurs.
Avec un montage combiné de SY5000 et SY7000 sur la même embase, le nouveau modèle extrêmement compact permet de réaliser des économies d’air non négligeables grâce à l’actionnement de vérins plus grands dans des temps de cycle réduits, sans devoir recourir à des électrodistributeurs plus grands et plus chers.
En plus d’un nouveau modèle à embase embrochable qui permet d’utiliser cet électrodistributeur 5 voies de façon indépendante, la série dispose également d’un modèle à purge de pression résiduelle qui permet la purge automatique de la pression dans un vérin, sans devoir recourir à un appareil externe lorsque la pression d’alimentation est coupée.
Disponible avec joint en caoutchouc ou métallique, particulièrement adapté pour des fréquences d’utilisation plus élevées, le SY7000 offre une durée de vie étendue. La nouvelle série intègre l’efficacité énergétique du pilote V100 de SMC et une option d’économie d’énergie pour réduire davantage la consommation d’énergie.
Avec des options de raccordement multiple, par le haut, par le bas ou sur le côté, de nombreuses tailles d’orifices fixes et remplaçables, et disponibles pour un large éventail de types de câblage, les nouvelles séries SY3000/5000/7000 offrent encore plus de flexibilité et de solutions personnalisées.
SMC élue pour la troisième année consécutive l’une des entreprises les plus innovantes au monde par le magazine Forbes, répond aux besoins de toutes les industries de l’automatisation. Pour de plus amples informations sur les nouvelles séries SY3000/5000/7000, consultez la page SMC consacrée aux nouveaux produits sur notre site Internet : www.smc.eu.