Si ce message ne s'affiche pas correctement, veuillez consulter la version en-ligne.
Septembre 2016
 
   
    

Cher lecteur,
Nous devons tous nous sentir en sécurité . Nous devons tous nous sentir en sécurité sur notre lieu de travail. Cependant, alors que nous tenons tous ceci pour acquis, il existe beaucoup d’incertitudes quant à la façon d’y parvenir.


Comment garantir la sécurité des machines??


Nos experts mondiaux en matière de sécurité des machines rencontrent quotidiennement des clients qui ne parviennent pas à répondre à cette question, satisfaisant différentes directives, normes ISO et méthodes d’évaluation des risques qui nécessitent la mise en œuvre de diverses fonctions de sécurité. Le tout, en gardant à l’esprit le besoin de maintenir la productivité et la rentabilité de la machine.

Ce mois-ci, nous apportons notre contribution pour atténuer ces incertitudes : les dernières nouveautés en matière de sécurité des vannes. Comme toujours, nos experts se tiennent à votre disposition.

Bienvenue dans l’édition de septembre d’e-Matters
L’équipe d’e-matters

       


  Principales nouveautés

Série VP-X555/X585 - Électrodistributeur 3 voies – Régleur de pression à double échappement avec fonction de démarrage progressif

La sécurité en douceur

       
  • Spécialement conçue conformément à la norme de sécurité ISO 13849-1 catégorie 3, 4 - la série VP-X555/X585 garantit que le niveau de sécurité total des machines est classé catégorie 3 ou 4.
  • Des risques minimisés et des équipements d’une fiabilité optimale - système redondant à 2 vannes, si l’une ne parvient pas à fonctionner, l’autre prendra le relai et se chargera d’expulser la pression résiduelle.
  • Améliorant davantage votre fonction de sécurité et offrant un démarrage en douceur - la fonction démarrage en douceur intégrée augmente progressivement la pression initiale du système pneumatique.
 Pour tout savoir sur la série VP-X555/X585, cliquez ici >>>>
        La série VP-X555/X585 est la solution parfaite pour une dépressurisation en toute sécurité ainsi que pour une protection contre les démarrages brusques. Elle est par exemple idéale pour toute application avec une machine à pression présentant un risque potentiel pour l’opérateur lors des opérations de maintenance.




 

  Encore plus d’innovations ce mois-ci !

 

Série HRS090 - Thermo-chiller standard
Améliorez la performance et la productivité de votre machine

  • Optimisez la qualité de votre processus - Grâce à sa stabilité de température
  • Gagnez de l’espace - Des dimensions restreintes permettant de réduire au minimum la taille de la machine
  • Service et assistance à l’échelle mondiale
HRS090 est la solution parfaite pour le contrôle de la température de la solution de nettoyage dans une machine de nettoyage, le refroidissement des pièces destinées au collage dans une ligne de conditionnement ou le refroidissement des électrodes des têtes de soudage, des transformateurs et des transistors (thyristors) dans le soudage par points.

 Pour tout savoir sur la série HRS090, cliquez ici >>>>



 

Série D-M9#J - Détecteur statique haute-température.
Détectez la position dans les applications à haute température

  • Détectez la position de votre vérin compact de série CQ2 à des températures élevées - jusqu’à 150 °C
  • Facile à installer et à régler - indicateur bicolore
  • Montage facile - Montage possible du détecteur sur rainure arrondie.
D-M9#J est la solution parfaite pour détecter la position de votre vérin compact série CQ2 tout en travaillant dans des environnements haute température. Les applications sont possibles dans divers secteurs tels que l’industrie de transformation ou la manutention de matériaux.

 Pour tout savoir sur la série D-M9#J cliquez ici >>>>
   
  SMC proche de vous à

Venez nous rencontrer cet automne à l’occasion de 3 salons européens. Nous serons heureux de vous y accueillir


Medica & Compamed 2016
Hall 3/Stand 3B52,
Hall 8b/Stand 8b/H04 (Compamed),
Du 14 au 17 novembre
Nous concevons des solutions





Salon Valve World 2016
Hall 5/Stand 5E05,
Du 29 novembre au 1er décembre
Votre solution - Contrôle optimal











Vos coordonnées ont été collectées par le site Web CADENAS, à travers la page du catalogue numérique de SMC et après souscription volontaire à la publication e-matters. Toutes ces coordonnées font partie de la base de données qui appartient à European Marketing Centre de SMC, et nous garantissons leur utilisation dans les limites légales.

SMC s’engage à ne jamais partager, louer, vendre ou diffuser vos coordonnées à des tiers, quel que soit le motif.

Conformément à la Directive 95/46/EC du Parlement européen, vous avez à tout moment le droit d’exercer vos droits d’accès, de rectification, d’annulation ou d’opposition définis dans la loi suscitée en prenant contact avec SMC à l’adresse suivante emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es