Si ce message ne s'affiche pas correctement, veuillez consulter en ligne.
Juillet 2017
 
   
    

Cher lecteur,


L'été n'est pas seulement synonyme de chaleur, de vacances et de vitamine D à forte dose, il nous fait aussi renouer avec notre sociabilité. Nous communiquons davantage, sur internet, à travers les réseaux sociaux, et en dehors, en tête à tête. Nous faisons plus de choses, nous nous socialisons davantage et, selon les sondages, cela nous rend heureux.


Immergés dans l'été, songeant que le besoin de communiquer concerne aussi nos machines, nous vous présentons ce mois-ci les dernières nouveautés dune communication bus de terrain ainsi que la vidéo rafraîchissante d'un nouveau produit.


Un autre été ensemble.

Bienvenue dans l'édition de juillet d'e-Matters,
L'équipe d’e-Matters

       


  Les innovations en un coup d'œil

Série EX500 - Système Fieldbus, modèle décentralisé par passerelle

Elargissez vos communications

        Compatible avec les protocoles basés sur l'EtherNet : EtherNet/IP™, PROFINET
  • Expérimentez la diversité dans vos communications - 4 ports sur 20 mètres possible, 128 entrées et 128 sorties, compatible à des périphériques de sortie autres que des embases
  • Oubliez le câblage E/S - Régalge automatique de l'adresse
  • Bénéficiez d'opération & de diagnostics à distance - Fonction serveur web

 Tout savoir sur la série EX500 ici
       

L'EX500 de SMC est la solution décentralisée idéale utilisant un seul câble par sous-réseau pour positionner séparément les distributeurs sur embase et les unités d'entrée autour de la passerelle, permettant ainsi l'utilisation de distributeurs installés près des actionneurs.




 

  Vidéo nouveau produit SMC : contrôleur de moteur pas à pas, commandé par bus de terrain

       
  Été






Vos coordonnées ont été collectées par le site Web CADENAS, via la page du catalogue numérique de SMC et après souscription volontaire à la publication e-matters. Toutes ces coordonnées font partie de la base de données qui appartient à European Marketing Centre de SMC, et nous garantissons leur utilisation dans les limites légales.

Vos données personnelles ne sont en aucun cas partagées, louées, vendues ou divulguées de quelque façon que ce soit par SMC à des tiers.

Conformément à la Directive 95/46/EC du Parlement européen, vous avez à tout moment le droit d'exercer vos droits d'accès, de rectification, d'annulation ou d'opposition définis dans la législation mentionnée en prenant contact avec SMC à l'adresse suivante emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es