Si ce message ne s'affiche pas correctement, regardez la version en ligne.
Septembre 2017
 
   
    

Cher lecteur,


Selon le voyageur professionnel Josh Gates, « Le voyage c'est le mouvement, et comme l'a souligné Newton, les choses qui commencent à bouger veulent continuer à bouger. Il n'y a pas de meilleur remède pour le blues post-voyage que de dérouler une carte et laisser libre cours à votre imagination. »


Et pour libérer la pression dans votre ligne, ce mois-ci, nous vous présentons un distributeur à purge résiduelle avec une conception modulaire pour se connecter facilement à vos unités FRL.

Deux solutions efficaces pour libérer la pression.


Bienvenue dans l'édition de Septembre d'e-Matters
L’équipe d’e-matters

       


  Principales nouveautés

Série VP517/717 - Electrodistributeur 3/2 à purge de pression résiduelle

La manière modulaire de libérer l'air

       
  • Connectez-le à votre FRL - Modèle connection modulaire
  • Diminuez votre consommation - Consommation électrique de 0,35 W max.
  • Conservez-le longtemps - Boitier IP65

 Pour tout savoir sur la série VP 517/717, veuillez cliquer ici >>>>
       

La série VP517/717 est la solution idéale dans tout processus de fabrication avec système de préparation de l'air, où il est nécessaire de purger la pression dans le circuit pour, par exemple, effectuer une maintenance.






  Encore plus d'innovations ce mois-ci
     

Série AS-X785 - Clapet anti-retour. Modèle avec corps métallique
Dans les environnements difficiles

  • Utilisez-le pour des arrêts intermédiaires ou pour éviter des chutes de charge inattendues
  • Employez-le dans des conditions difficiles - Corps en métal et raccord instantané en résine ignifugé
  • Choisissez le type de connexion - Trois types de ports : taraudages et raccords instantanés

 Pour tout savoir sur la série AS-X785, veuillez [Cliquer >>>>
           

Série LFE-X8 - Débitmètre numérique électromagnétique
Réduction visible des coûts


La nouveauté de la série LFE comprend des raccords en acier inoxydable 304. Ce développement est spécialement conçu pour offrir une meilleure résistance et pour fonctionner de manière optimale dans les applications sensibles au cuivre.

  • Réduire vos coûts - Bonne visibilité de l'état de chaque débitmètre
  • Réduire le temps de montage en cas d'erreur de montage ou de modification de conception ultérieure - le sens du débit peut être modifié après l'installation.
  • Utiliser un débitmètre sans obstruction - Passage régulier des fluides empêchant l'obstruction due à des particules étrangères.
 Pour tout savoir sur la série LFE-X8, veuillez  cliquer ici >>>>






  SMC prêt de chez vous
     

Compamed 2017

Düsseldorf, Allemagne
Hall 8B stand H04
13 au 16 novembre
Notre cœur bat pour votre application

Venez voir nos solutions pour :
  - Le contrôle des fluides
  - Le contrôle thermique
  - L'automatisation des processus
  - La technologie des capteurs
  - L'automatisation des processus
  - Et nos solutions de montage générales
Nous serons heureux de vous y accueillir.






Vos coordonnées ont été collectées par le site Web CADENAS, via la page du catalogue numérique de SMC et après souscription volontaire à la publication e-matters. Toutes ces coordonnées font partie de la base de données qui appartient à European Marketing Centre de SMC, et nous garantissons leur utilisation dans les limites légales.

Vos données personnelles ne sont en aucun cas partagées, louées, vendues ou divulguées de quelque façon que ce soit par SMC à des tiers.

Conformément à la Directive 95/46/EC du Parlement européen, vous avez à tout moment le droit d'exercer vos droits d'accès, de rectification, d'annulation ou d'opposition définis dans la législation mentionnée en prenant contact avec SMC à l'adresse suivante emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es