› Actuators › Electric Actuators › Directional Control Valves › Airline Equipment › Fittings and Tubing › Vacuum Products › Fluid Control Equipment › Sensors and Switches › Static Control › Temperature Control Equipment › High Vacuum Products › Clean Room Products › ATEX Products
  Hurtig kontakt med os
  Sådan finder du os
  Bedøm denne side
  Send denne side
  Print denne side
SMC-videoer
     
IC-serien - Regulator til tryktransducer

- Fordele og egenskaber
- Anvendelse

Fordele og egenskaber    
      
Kontrol med tryktransducere ved hjælp af kontrolsignaler
Der kan vælges en nedre og øvre grænseværdi for tryk
Der opnås større præcision i trykindikatoren ved installering af en ekstern sensor tæt på cylinderen.
 
 
Konverterer digitale signaler til analoge signaler
Input signaler 10 bit i parallel
4 udgange med forvalgte trykværdier
Automatisk korrigering
2 outputtyper ( 4 til 20 mA, 0 til 10 VDC)
IP65
 
 
 




Anvendelse
   
      
Maskiner generelt
Elektriske og elektroniske maskiner
Transportudstyr
 
 
 
 
 
 
   
   
 
  Mobile site  |   Sitemap  |   Copyright 2016  |   Ansvarsfraskrivelse/politik angående personlige oplysninger