Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Abrasion resistant with buffer – ZP3C2-(Y#JB)

  • Размер присоски: ø20, ø25, ø32, ø40 и ø50
  • Материал: FS61 (фтористый каучук)
  • Твердость присоски (Шор A: ±5°): 60º
  • Ячейка сетчатого фильтра: 250 мкм
  • Ход буфера: 10, 20, 30, 50 мм
  • Опции: вертикальный подвод вакуума с внутренней или наружной резьбой.

Сконфигурируйте продукт

 
Диаметр присоски
Ход
Сетчатый фильтр
Inner Ring