Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Resistente all'abrasione con compensatore di livello - ZP3C2- (Y#JB)

  • Taglie delle ventose: ø20, ø25, ø32, ø40 e ø50
  • Materiale: FS61 (gomma fluorurata)
  • Durezza della ventosa (Shore A: ±5°): 60º
  • Apertura del filtro a maglia: 250 μm
  • Corsa del compensatore di livello: 10, 20, 30, 50 mm
  • Opzioni: ingresso laterale per il vuoto con filettatura maschio e femmina.

Configura il tuo prodotto

 
Diametro ventosa
Corsa
Filtro a maglia
Anello interno