Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Prísavka s 2.5 stupňovým mechom a odpruženým nástavcom, vysoká odolnosť proti oteru – séria ZP3C2- (Y#JB)

  • priemer prísavky: 20, 25, 32, 40 a 50 mm
  • materiál prísavky: FS61 (fluórová guma)
  • tvrdosť prísavky (Shore A: ±5°): 60º
  • pórovitosť filtračného sitka: 250 μm.
  • zdvih odpruženia: 10, 20, 30, 50 mm
  • voliteľné: prívod vákua v osi s vonkajším alebo vnútorným závitom.

Nakonfigurujte si produkt

 
Priemer prísavky
Zdvih
sieťový filter
pripojovací závit
Vnútorný krúžok na vystuženie mechu