Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Пневмозахват для коллаборативных роботов – RMH

Эффективное взаимодействие

  • Идеально подходит для вашего кобота – сертифицирован для применения ведущими производителями коллаборативных роботов
  • Широкие возможности применения – 3 различных типа захвата для соответствия именно вашему случаю
  • Простота установки и подготовки к работе – для запуска решения все-в-одном с устройством ручной смены инструмента просто подсоедините трубку подвода воздуха и электрокабель
  • Сокращение затрат – встроенный электромагнитный пневмораспределитель сокращает потребление воздуха до 80% по сравнению с отдельно установленным.

И многое другое

  • Пневмозахват сертифицирован следующими производителями коботов:
    • UNIVERSAL ROBOTS, OMRON/TECHMAN ROBOT, FANUC, YASKAWA Electric, Mitsubishi Electric, HAN’S ROBOT, KUKA, DOOSAN ROBOTICS, SIASUN, JAKA, AUBO, ABB
  • Соответствует стандарту ISO 9409-1-50-4-M6 (технологический интерфейс: стандарт монтажных размеров для концевого звена робота)
    • Конфигурация Plug & play для коботов: UNIVERSAL ROBOTS, OMRON /TECHMAN ROBOT, FANUC CORPORATION, и YASKAWA Electric Corporation
  • Высокое удерживающее усилие и жесткость благодаря пневмоуправлению:
    • 2-пальцевый, стандартный: до 72.2 Н
    • 3-пальцевый захват: до 130 Н
    • 2-пальцевый, с широким раскрытием: до 90 Н.
  • Воспроизводимость: ±0.01 мм
  • Разъемный защитный кожух (опция).

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры