Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

CKQ/CLKQ

CKQ/CLKQ
Когда специалисты автомобилестроения работают совместно с инженерами исследователями и разработчиками из SMC Pneumatics - мирового лидера в автоматизации, возможен только один результат великолепное решение! Одним из примеров такого активного взаимодействия являются новейшие центрирующие зажимные пневмоцилиндры SMC серии CKQ, обеспечивающие последовательно позиционирование и зажим.Спроектированный первоначально для использования при сварке и обработке листового металла, этот тип, устойчивых к брызгам расплава цилиндр двустороннего действия, в настоящее время имеет четыре типоразмера, включая опционально модели со стопором или без стопора. Имеется возможность выбора круглого или ромбовидного направляющего штока для отверстий от 13 до 25 мм. Этот уникальный узел из нержавеющей стали с покрытием из нитрата титана (TiN) обеспечивает максимальный ресурс и увеличенную стойкость к сварочным брызгам.Прочие опции включают возможность изменения высоты позиции зажима до 2 мм простой заменой регулировочных прокладок, делая последнюю настройку тривиальной операцией. Кроме того, простота эксплуатации будет осознана вами благодаря наличию отдельных защитных крышек, позволяющих легко удалить любые сварочные капли, попавшие в цилиндр без его полной разборки. Спроектированные для скорости поршня от 50 до 300 мм/с при максимальном давлении 0.7 МПа в диапазоне температур эксплуатации от -10ºС до +60ºС, эти центрирующие зажимные цилиндры действительно являются прекрасным решением.

Категории

По заданному критерию поиска совпадений не найдено