
Реечно-шестеренчатый поворотный привод серии CRA1-Z обладает более простой настройкой пневмодемпфирования, меньшим весом и большей универсальностью монтажа датчиков положения. Настройка пневмодемпфера осуществляется с помощью шестигранного ключа; стопорное кольцо удерживает демпфер от выпадения. Серия CRA1-Z взаимозаменяема с предыдущей CRA1 по диаметру вала, наружные и монтажные размеры одинаковы. Поскольку порт, пневмодемпфер и датчики расположены на одной поверхности, цилиндр легко обслуживать. Круглые датчики можно установить спереди на две поверхности и расположить в любом месте монтажного паза. Восемь вариантов вала и 4 угла поворота в стандартном исполнении. Цилиндр серии CRA1-Z идеален для применения в робототехнике и транспортировке материалов.
Компактный поворотный стол MSQ идеально подходит для задач перемещения. Значительная весовая нагрузка, установочная поверхность, двухпоршневой привод с реечно-шестеренчатой передачей. Семь типоразмеров 10, 20, 30, 50, 70, 100 и 200 с рациональной регулировкой в диапазоне 0-190 градусов и датчиками положения. Доступны исполнения с полым валом и прямой установкой нагрузки.
CRQ2 - серия компактных реечно-шестеренчатых поворотных приводов. Одно- и двухосевые модели доступны во всем диапазоне размеров (10~40 мм). Использование двух поршней исключает люфт. В CRQ2 используется внутреннее демпфирование, а корпус может являться фланцем. Имеется исполнение CRQ2X низкоскоростных поворотных приводов Возможна установка датчиков положения.
Стремясь совершенствовать размеры и снижать вес изделий мы с гордостью анонсируем серию миниатюрных поворотных приводов CRJ. Новая компактная конструкция корпуса не только снизила габариты, но также позволила экономить рабочее пространство при подводе воздуха и проводов. Упрощение монтажа также произошло благодаря новой конструкции корпуса. Шарикоподшипники и большой диаметр выходного вала в добавление к компактности обеспечивают высокую жесткость.
Производители, которым требуется сортировка деталей и укладка их на разные технологические направления, теперь имеют уникальное экономичное решение благодаря инженерам разработчикам из SMC - мирового лидера промышленной автоматизации, и их трехпозиционному поворотному столу серии MSZЭтот новейший поворотный привод с возможностью регулировки в каждом положении имеет диапазон в 190° не требует каких-либо электромоторов или сложных механизмов для функционирования. Спроектированный первоначально для отбора и укладки деталей вправо или влево, трехпозиционный стол управляется трехлинейным электромагнитным распределителем, что гарантирует простоту установок и эксплуатации. Имеются исполнения двух модельных типов базового и высокой точности для повышенной нагрузки и с сокращенным углом поворота. Серия MSZ имеет четыре типоразмера и диапазон рабочего даления от 0.2 до 1 МПа.При допустимой кинетической энергии 7, 25, 48 и 81 мДж и эффективных вращающих моментах при давлении 0.5 МПа соответственно 1, 2, 3 и 5 Нм нагрузка может быть расположена непосредственно на столе.
Серия компактных поворотных столов MSUB прекрасно подходит для инструментальных манипуляторов. Серия имеет радиально-упорные подшипники, установочную поверхность и поворотный привод лопастного типа. Индикатор поворота на боковой поверхности стола обеспечивает легкую настройку диапазона поворота.
МК-Z имеет допустимый момент инерции в 3 раза выше, чем у обычных исполнений МК и МК2. Габаритная длина такая же, как у обычных моделей, монтажные размеры взаимозаменяемы с серией MK. Монтаж датчиков положения возможен на любой из 4 поверхностей.
Объединяя компактность с возможностью поворота штока серия цилиндров MK2 спроектирована для осуществления мощного захвата с помощью прижима, который поворачивается при выдвижении поршня цилиндра. Доступен поворот на 90 гадусов по часовой или против часовой стрелки, а прижим с регулируемым вылетом является стандартной опцией. MK2 имеют 6 типоразмеров с диаметром от 20 до 63 мм и ходом от 10 до 50 мм.
Серия поворотных захватов пригодна для снятия и возврата деталей на транспортер. Компактное совмещение функций захвата и поворота исключает периферийные трубопроводы и кабели, присущие предыдущему оборудованию (поворотный стол + переходник+ пневмозахват). Длина серии MRHQ была уменьшена примерно на 20% по сравнению с предыдущими моделями.
MRQ обеспечивает линейное и поворотное перемещение последовательно или одновременно. Применим для множества применений, связанных с фиксацией, прост в использовании и интегрированный с захватами SMC обеспечивает комбинированное движение для сортировки, перемещения и вращения. Поршни 32 и 40 мм с ходом от 5 до 100 мм, поворотом от 90° до 180°. Присоединительные порты могут быть расположены на обеих сторонах цилиндра, также как и датчики конечного положения.