
Новое поколение датчиков давления ISE70 обеспечивает одновременную проверку показаний и настройку. Этот датчик также имеет возможность обмена по протоколу. Такая сенсорная информация, как идентификация, функциональное состояние, электроподключение, ток и состояние переключателя может загружаться и выгружаться в промышленную сеть через мастер-протокол. ISE70 разработан для неблагоприятных условий эксплуатации, включая брызги грязи, масел и хладоагентов. Электроника защищена металлическим корпусом, а подключение к пневмолиниям осуществляется соединением с накидной гайкой. Плоскость дисплея снабжена мембранными кнопками, предохраняющими от загрязнения частицам и липкими аэрозолями лучше, чем прорезиненные кнопки. Дисплей расположен под углом и может поворачиваться на 336 градусов, облегчая снятие показаний. На главном экране красным или зеленым цветом отображаются текущие значения, а на дополнительном экране отображение производится оранжевым цветом. Индикация переключения подсвечивается при достижении установленного значения.
Наши новые датчики давления/вакуума ZSE10(F)/ISE10 - именно то, что нужно в условиях ограниченного пространства для оборудования. Спроектированные специально для экономии места (шириной всего 9.8 мм), они обладают теми же параметрами, что и наша популярная серия ZSE30A/ISE30A, используя при этом на 50% меньше пространства. Среди других особенностей датчиков - функция копирования - установки мастера можно скопировать на 10 датчиков одновременно, что уменьшает время настройки и возможность ошибки оператора. Настройки можно защитить от несанкционированного доступа с помощью пароля. Улучшенная обзорность; разрежение или давление можно оценить с одного взгляда. Различные варианты крепления - на панели, на DIN-рейке, самостоятельный монтаж, подвод среды сбоку или сзади. Потребляют на 20% меньше энергии благодаря функции энергосбережения.
Базируясь на успешной серии ZSE/ISE 30, наши новые прецизионные цифровые датчики давления серии ZSE30 A(F) / ISE30A с двухцветным дисплеем имеют гораздо более широкие возможности. Два NPN или PNP выхода с открытым коллектором или дополнительный аналоговый выход (по напряжению или токовый). Улучшенная функция копирования позволяет передовать настройки одного датчика (мастера) другим 10. Простой трехшаговой процедурой установки и функцией пароля, потенциальные ошибки, затягивание установочного времени и нежелательное манипулирование сведены к абсолютному минимуму. Характеристики ZSE30 A(F) / ISE30A, соответствующие CE, UL/CSA и RoHS, включают в себя энергосбережение, сниженное на 20%, присоединительные опции, возможность прямого и панельного монтажа.
Базируясь на успешной серии ZSE/ISE 40, наши новые прецизионные цифровые датчики давления серии ZSE40 A(F) / ISE40A с двухцветным дисплеем имеют гораздо более широкие возможности. Два NPN или PNP выхода с открытым коллектором или дополнительный аналоговый выход (по напряжению или токовый). Улучшенная функция копирования позволяет передовать настройки одного датчика (мастера) другим 10. Простой трехшаговой процедурой установки и функцией пароля, потенциальные ошибки, затягивание установочного времени и нежелательное манипулирование сведены к абсолютному минимуму. Характеристики ZSE40 A(F) / ISE40A, соответствующие CE, UL/CSA и RoHS, включают в себя энергосбережение, сниженное на 20%, присоединительные опции, возможность прямого и панельного монтажа.
Серия цифровых датчиков ISE80 спроектирована для измерения давления в таких средах, как вода, гидравлические жидкости, силоксаны, смазки, фторуглероды, аргон, аммиак, углекислый газ, азот. Некоторые характеристики: 2-х цветная индикация, заднее или нижнее присоединение, исполнения с диапазонами 2 МПа и -101 кПа, низкие утечки, защита от гидроудара, простота эксплуатации, соответствие стандартам CE, UL/CSA и директиве RoHS.
Когда инженеров-исследователей и конструкторов SMC Pneumatics - мирового лидера в промышленной автоматизации, запросили о создании компактного датчика высокого давления с интегрированным цифровым дисплеем для охлаждающих и гидравлических жидкостей, то их прекрасным ответом явилась серия ISE 70/75. Эффективно расширяя диапазон измерения линейки существующих датчиков давления SMC, эти высококачественные, легкие устройства контроля давления имеют три исполнения: ISE 70 для воздуха, инертных и негорючих газов с рабочим диапазоном от 0.1 до 1 МПа, а также модели ISE 75 и 75H для использования с жидкостями с диапазонами измерения до 10 МПа и 15 МПа соответственно. Корпус из литого под давлением алюминиевого сплава, 4 устанавливаемых опций контроля, быстро отображаемые с хорошим разрешением на двухцветном дисплее с 10 мм высотой символов характеристики процесса. Имеются 1 или 2 выхода, резьбовые присоединения Rc, NPT или G1/4; фиксированные или устанавливаемые единицы измерения давления - МПа или PSI. Эти датчики соответствующие требованиям CE и UL/CSA, имеющие степень защиты IP67 являются основным решением для контроля высокого давления.
Пневматическое реле серии PS1 является электронным выключателем для избыточного давления и вакуума. PS1 чрезвычайно компактны и легки. Габариты стандартного исполнения без присоединительных элементов составляют 13(Ш)х10(В)х30(Д) мм. Двухпроводные реле доступны с NPN и PNP выходом.
Пневматическое реле серии IS10 на 16% легче и на 11% меньше по сравнению с IS1000. IS10 соответствует RoHS и имеет маркировку CE. Диапазон настраиваемого значения от 0.1 до 0.4 МПа (опционально от 0.1 до 0.6 МПа). Доступны исполнения IS10M (монтаж между двумя устройствами) и IS10E (монтаж на выходе устройства подготовки воздуха).
Пневматическое реле серии IS3000 может использоваться для малых нагрузок (10 мА) с такими устройствами, как реле, программируемые контроллеры и т.п. IS3000 может работать с высокой частотой - 1 цикл в секунду и имеет продолжительный срок службы (более 10 млн циклов) благодаря поршневой конструкции. Широкий диапазон установки давлений (0.1-0.7 МПа).
Серия компактных реле избыточного давления ISE1 имеет исполнения: с установкой одного уровня давления и регулировкой гистерезиса; с установкой двух уровней давления и двух выходных сигналов или с аналоговым выходом и регулируемым гистерезисом. Малый вес ISE1 и штекер делают подсединение простым и быстрым.
Серия компактных реле избыточного давления ISE2 может быть интегрирована с вакуумными системами ZX или ZR. Серия реле давления ISE2 имеет быстрый отклик (10 мс), а вилка делает присоединение простым и быстрым.
Серия ISE3 - реле давления с жидкокристаллической цифровой индикацией, для избыточного давления. Реле давления ISE3 позволяет калибровать два независимых выхода. Модульное исполнение может быть интегрировано с вакуумной системой ZX.