Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

CQS

CQS

Компактный цилиндр CQS для применений, в которых особенно необходима экономия рабочего пространства. Сохранив выдающиеся характеристики серии (N)CQ2, цилиндры CQS имеют стандартные ходы до 300 мм для диаметров поршня от 12 до 25 мм. Исполнение с длинным ходом имеет износостойкий вкладыш и утолщенный поршень для повышения опорной поверхности длинноходового исполнения. Исполнения с датчиками положения и без них имеют унифицированный корпус. Датчики положения могут быть установлены на трех (цилиндры 12-16) или на четырех сторонах (цилиндры 20-25). Модификация с увеличенной устойчивостью к боковым нагрузкам (CQS*S) для более критичных применений.


Категории

По заданному критерию поиска совпадений не найдено