Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

JSXD, 2/2 клапан с пилотным электромагнитным управлением, N.C.

  • Рабочая среда: воздух, вода, масло
  • Расход до 2200 л/мин (вода)
  • Диаметр проходного сечения: 10 ~ 50 мм
  • Присоединение: 1/4" ~ 2"
  • Материал корпуса: нержавеющая сталь, латунь, бронза, алюминий
  • Материал катушки: нержавеющая сталь
  • Степень защиты: IP67.

Сконфигурируйте продукт

 
Типоразмер
Valve Type
Материал корпуса
Материал уплотнения
Присоединительный размер
Тип резьбы
Номинальное напряжение
Электрический ввод
Обезжиренное исполнение
Кронштейн