Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

JSXD, 2 Port Pilot Operated Solenoid Valve, Ports 1/4 ~ 2", N.C.

  • médium: stlačený vzduch, voda, olej
  • prietok: max. 2200 l/min (voda)
  • menovitá svetlosť: 10 až 50 mm
  • pripojovací závit: 1/4 až 2
  • materiál telesa ventilu: nehrdzavejúca oceľ, mosadz, hliník
  • materiál cievky: nehrdzavejúca oceľ
  • stupeň krytia: IP67.

Nakonfigurujte si produkt

 
veľkosť
Valve Type
materiál telesa
materiál tesnenia
veľkosť pripojovacieho závitu
typ závitu
menovité napätie
elektrické pripojenie
bez maziva
upevňovací uholník