Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Клапаны (Все типы)

Клапаны (Все типы)
  • 5 линейный распределитель с пилотным управлением и эластичным уплотнением
  • Метические, североамериканские, европейские резьбы
  • Компактный размер: ширина 26.4 мм
  • Пропускная способность: Cv1.0 (1/4)
  • Потребляемая мощность: 1.8 Вт DC

Категории

По заданному критерию поиска совпадений не найдено