Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

PF2A7*H, Датчик расхода воздуха с цифровой индикацией с большой пропускной способностью, со встроенным контроллером

  • Датчик с цифровой индикацией для больших расходов
  • Интегрированный дисплей
  • Присоединения: 1", 1 ½", 2"
  • NPN или PNP с открытым коллектором, 1 выход + аналоговый
  • Диапазоны расходов (ℓ/мин): 150~3000, 300~6000, 600~12000

Категории

По заданному критерию поиска совпадений не найдено