Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

PFMV5, Датчик расхода

  • Датчик расхода для контроля работы вакуум-присоса с очень маленькими объектами
  • Рабочая среда: осушенный воздух, N2
  • Выходы: аналоговый по напряжению (1 ~ 5 В)
  • Номинальный диапазон расхода: от -3 до 3 л/мин
  • IP40
  • Воспроизводимость: ±2% от полной шкалы
  • Внутренняя резьба M5
  • Потребляемый ток: не более 16 мА
  • Время отклика: не более 5 мс (90% ответов).

Сконфигурируйте продукт

 
Диапазон измерения расхода
Рукодство по эксплуатации
Монтаж
X502