Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Flussostato – PFMV5

  • Flussostato per la verifica dell'aspirazione di pezzi di piccole dimensioni
  • Fluido applicabile: aria essiccata, N2
  • Uscite: tensione analogica (da 1 a 5 V)
  • Campi di portata nominale: da -3 a 3 l/min
  • IP40
  • Ripetibilità: ±2 % F.S.
  • Filettatura femmina M5
  • Assorbimento: 16 mA max.
  • Tempo di risposta: 5 ms max. (risposta al 90%).

Configura il tuo prodotto

 
Campo di misura portata
Manuale di istruzioni
Montaggio
X502