Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Flödesgivare – PFMV5

  • Flödesgivare för sugverifiering av små arbetsstycken
  • Media: Torr luft, N2
  • Utgångar: analog spänning (1-5 V)
  • Nominellt flödesintervall: från -3 till 3 l/min
  • IP40
  • Repeternoggrannhet: ±2 F.S
  • M5 invändig portgänga.
  • Strömförbrukning: 16 mA eller mindre
  • Responstid: 5 ms eller mindre (90% respons).

Configure your product

 
Measurement Flow Range
Instruction Manual
Mounting
X502