Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Стандартный термостабилизатор (чиллер) рефрижераторного типа, хладагент с низким ПГП – HRSF

Экологичность и эффективность

  • Оптимизируйте уровень качества вашего производства ‒ отличная точность поддержания температуры, до ±0.1 °C
  • Не беспокойтесь насчет новых норм использования фторсодержащих газов ‒ хладагент R454C (ПГП=146)
  • Умное решение, обеспечивающее проактивное управление ‒ дистанционный контроль над любыми отклонениями или нештатными ситуациями
  • Широкий диапазон применений ‒ можно использовать в жестких условиях, от -20 до + 45 ºC.

И многое другое

  • Термостабилизатор (чиллер) рефрижераторного типа с водяным или воздушным охлаждением
  • Мощность охлаждения: от 1.1 до 20.5 кВт (50 Гц)
  • Точность поддержания температуры: ±0.1 °C
  • Диапазон настройки температуры: 5 ~ 40 °C
  • С функцией нагрева теплоносителя и самодиагностики
  • Последовательная передача данных.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Мощность охлаждения
Метод охлаждения
Резьба
Регулируемая колесная опора
Отверстие для залива жидкости
Подходит для деионизированной воды
Насос высокого давления