Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Термостабилизатор на элементах Пельтье/Компактный тип – HEF

Компактное и бесшумное решение для быстрого терморегулирования

  • Эффективное использование пространства – 130 (Ш) х 150 (Г) Х 210 (В) мм, вес 3.5 кг
  • Увеличение производительности и обеспечение максимального уровня характеристик оборудования – снижение температуры на 10 ºC всего за 41 с
  • Рабочие условия без шума и вибрации – конструкция с пониженным уровнем шума, всего 37 дБА
  • Экологичность – модель без использования хладагента.

И многое другое

  • Мощность охлаждения до 220 Вт / Мощность нагрева до 500 Вт
  • Высокая точность поддержания температуры: ±0.1 °C
  • Материал, контактирующий со средой:
    нержавеющая сталь, пластик, каучук (без содержания алюминия и меди)
  • Простое обслуживание.