Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Трубка из полиуретана, полученного из биосырья – TU-X309

Углеродно-нейтральный продукт для осознанной автоматизации производства

  • Вклад в декарбонизацию – выбросы CO2 сокращены на 18,7 кг по сравнению с трубкой стандартной серии (на 100 м)
  • Забота об окружающей среде – трубка производится из сырья, полученного из растений
  • Выберите материал, подходящий для вашего применения – доступны три опции: полиуретан, нейлон и мягкий нейлон.

И многое другое

  • Наружный диаметр трубки: Ø 4 ~ Ø 12 мм
  • Рабочая температура: -20 ~ 60 °C
  • Три варианта цвета.