Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Polyuretanová hadice s příměsí přírodních materiálů – řada TU-X309

Uhlíkově neutrální propojení prvků, pro automatizaci ohleduplnou k životnímu prostředí

  • Příspěvek k dekarbonizaci – snížení o 18.7 kg CO2 / 100 m v porovnání se standardní hadicí
  • Respekt k životnímu prostředí – vyrobeno z přírodních materiálů
  • Výběr vhodného materiálu hadice podle vaší aplikace – k dispozici 3 provedení: polyuretanová, nylonová a měkká nylonová.

Základní technické informace

  • vnější průměr hadice: 4 až 12 mm
  • provozní teplota: -20 až 60 °C
  • 3 barevná provedení.