Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Biomassabaserad polyuretanslang – TU-X309

Koldioxidneutrala förbindelser för en medveten automatisering

  • Bidra till hållbarhet – Minskning med 18,7 kg CO2 per 100 meter, jämfört med standardslang
  • Respektera miljön – Producerad av växtbaserade biomaterial
  • Välj det material som passar din applikation – Tre alternativ tillgängliga: polyuretan, nylon och mjuk nylon.

And much more

  • Slang ytterdiam.: Ø 4 till Ø 12 mm
  • Arbetstemperatur: -20 till 60 °C
  • Tre olika färger.