Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

64-station Compatible Manifold Plug-in Compact 5-Port Solenoid Valve – JSY3000-L

The more stations, the more possibilities

  • Reduce cabling, wiring work and number of SI units – From 4 to 64 stations and 128 output points
  • Get a wide range of communication capabilities – PROFINET®, EtherNet/IP™, EtherCAT® and IO-Link protocols are available
  • Save space in your application – Installation space reduced by up to 110 mm.

Ve daha fazlası

  • Serial wiring
  • Plug-in connector connecting base
  • Flow rate: Up to 567 l/min
  • Enclosure: IP67.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Actuation
Pilot Type
Power saving Circuit
Light/Surge Suppressor/Common Specification
Manual Override